Comment garder un œil sur autant de points de données ? "Pour gérer correctement un projet comme celui-là, il faut un outil d'ingénierie qui gère 104 contrôleurs de manière fiable, et pas seulement cinq ou six," souligne H. Störk. En tant qu'intégrateur B&R, le directeur de Leicom savait que le système de contrôle de process APROL serait le bon choix pour ce projet. Il avait déjà utilisé APROL dans d'autres projets en lien avec les chemins de fer suisses. Un de ces projet a notamment consisté à réaliser une intégration dans un système de conduite de plus haut niveau pour la gestion de grandes gares comme celle de Zurich.
L'intégrateur connaissait donc bien les technologies à utiliser. Néanmoins, le projet l'a confronté à plusieurs défis. "Nous avons dû incorporer les contrôleurs X20 dans un système de conduite redondant de plus haut niveau fourni par un autre fabricant," raconte H. Störk. L'interface OPC UA présente de manière standard sur tous les contrôleurs de B&R a grandement facilité ce travail. Une autre difficulté attendait aussi l'intégrateur : la multiplicité des protocoles standard et propriétaires à utiliser pour connecter les systèmes tiers aux contrôleurs X20. L'assistance fournie par B&R a permis de surmonter cet obstacle.
Quel rôle joue B&R dans la fiabilité opérationnelle du tunnel de base du Ceneri ? "Un rôle très important. Le très haut niveau de fiabilité, de stabilité et de qualité des contrôleurs X20 parle de lui-même," assure H. Störk, qui ajoute : "Le fonctionnement du système est stable. Depuis l'achèvement du projet en août 2020, nous ne faisons quasiment aucune intervention. C'est exceptionnel avec autant de points de données."