Enregistrement du logiciel

B&R fournit le logiciel d'automatisation pour un large éventail d'applications. Différentes licences sont proposées selon le type d'utilisation et selon que l'utilisateur est une entreprise, un établissement d'enseignement, un étudiant ou un employé. Le résumé ci-dessous vous permettra de trouver la licence la plus adaptée.

Automation Studio

Évaluation gratuite

Vous pouvez télécharger Automation Studio avec toute sa gamme de fonctionnalités gratuitement et à tout moment. Une fois le code de la licence d'évaluation saisi, vous pouvez utiliser librement ce logiciel pendant 90 jours. Une fois ce délai expiré, la licence d’évaluation peut être renouvelée pour 90 jours supplémentaires, autant de fois que vous le souhaitez. Pour une utilisation commerciale, l’achat de la licence correspondante est nécessaire.

Demander une licence d'évaluation gratuite

Licence éducation

Avec la licence éducation, les étudiants peuvent utiliser toutes les fonctionnalités d'Automation Studio pendant 400 jours pour la conception et la programmation de leurs projets d'automatisation. Cette licence éducation est valable pour les étudiants d'un seul et même établissement. Une autre licence est nécessaire pour l’utilisation commerciale.

Demander une licence éducation

Licence étudiants

Créez votre projet d'étude avec notre licence Automation Studio étudiant ! Identifiez-vous avec votre compte étudiant et demandez une licence qui vous permettra d'utiliser toutes les fonctionnalités d'Automation Studio pendant 400 jours. Une licence différente est nécessaire pour une utilisation commerciale. Si vous n'avez pas de compte, veuillez contacter notre équipe Education Network.

Demander une licence étudiant

Licence pour utilisation commerciale

Pour une utilisation commerciale, commandez le code de licence pour votre version d’Automation Studio auprès de votre contact commercial. La licence est valable un an et se renouvelle automatiquement pour douze mois de plus. Une fois commandé, le code de licence vous est envoyé par courrier. Il suffit de saisir ce code dans Automation Studio pour activer la licence.

Demander une licence via le formulaire de contact 

La licence Automation Studio pour une utilisation commerciale n'inclut pas les packages logiciels nécessitant une licence limitée dans le temps (packages mapp Technology, par exemple). Ces derniers sont soumis à des licences spécifiques.

Automation Studio Target pour Simulink(R)

Évaluation gratuite

Vous pouvez télécharger Automation Studio Target for Simulink avec toutes ses fonctionnalités gratuitement et à tout moment. Une fois le code de la licence d'évaluation saisi, vous pouvez utiliser librement ce logiciel pendant 90 jours. Une fois ce délai expiré, vous pouvez renouveler la licence d’évaluation pour 90 jours calendaires supplémentaires, autant de fois que vous le souhaitez. Pour une utilisation commerciale, il faut acquérir une licence appropriée.

Demander une licence d'évaluation gratuite

Licence éducation

Avec la licence éducation, les étudiants peuvent utiliser toutes les fonctionnalités d'Automation Studio pendant 400 jours pour la conception et la programmation de leurs projets d'automatisation. Cette licence est valable pour les étudiants d'un seul et même établissement. Une autre licence est nécessaire pour l’utilisation commerciale.

Demander une licence éducation

Licence pour utilisation commerciale

Pour une utilisation commerciale, commandez le code de licence pour votre version d’Automation Studio Target for Simulink auprès de votre contact commercial. La licence est valable un an et se renouvelle automatiquement pour douze mois de plus. Une fois commandé, le code de licence vous est envoyé par courrier. Il suffit ensuite de saisir ce code dans Automation Studio Target for Simulink pour activer la licence.

Demander une licence via le formulaire de contact

ACOPOS for Simulink(R)

Évaluation gratuite

Vous pouvez télécharger ACOPOS for Simulink avec toutes ses fonctionnalités gratuitement et à tout moment. Une fois le code de la licence d'évaluation saisi, vous pouvez utiliser librement ce logiciel pendant 90 jours. Une fois ce délai expiré, vous pouvez renouveler la licence d’évaluation pour 90 jours calendaires supplémentaires, autant de fois que vous le souhaitez. Pour une utilisation commerciale, il faut acquérir une licence appropriée.

Demander une licence d'évaluation gratuite

Licence pour utilisation commerciale

Pour une utilisation commerciale, commandez le code de licence pour votre version d'ACOPOS for Simulink auprès de votre contact commercial. La licence est valable un an et se renouvelle automatiquement pour douze mois de plus. Une fois commandé, le code de licence vous est envoyé par courrier. Il suffit ensuite de saisir ce code dans ACOPOS for Simulink pour activer la licence.

Demander une licence via le formulaire de contact

APROL R 4.4

Évaluation gratuite

Vous pouvez télécharger APROL avec toutes ses fonctionnalités gratuitement et à tout moment. Une fois le code de la licence d'évaluation saisi, vous pouvez utiliser librement ce logiciel pendant 90 jours. Une fois ce délai expiré, la licence d’évaluation peut être renouvelée pour 90 jours supplémentaires, autant de fois que vous le souhaitez. Pour une utilisation commerciale, l’achat de la licence correspondante est nécessaire.

Demander une licence d'évaluation gratuite

Licence étudiant gratuite

Create your academic project free of charge with the new student license for APROL. Simply log in with your student account, request a license and spend 400 days creating and programming with the full scope of APROL functionality. Une autre licence est nécessaire pour l’utilisation commerciale.

Pour demander une licence étudiant, vous devez vous identifier sur le site de B&R. Vous n'avez pas encore d'identifiants valides ?

Demander une licence Etudiant gratuite

APROL R 3.4, R 3.6, R 4.0, R 4.2

A partir de la version R3.4, l'autorisation d'utiliser le logiciel APROL est délivrée à l'issue d'une procédure d'enregistrement et après indication du code de licence acquis auprès de B&R (numéro de série B&R).

Cette procédure s'applique aux systèmes APROL suivants :

  • Engineering (E)
  • Operator (O)
  • Runtime (R)
  • Gateway (G)

Registrierung

mapp Technology

Le modèle de licence simplifié à trois niveaux pour l'utilisation des composants mapp Technology est conçu pour simplifier la gestion du logiciel et faciliter les mises à niveau sur site. Pour les applications simples, aucune licence n'est requise. Des modules logiciels prêts à l'emploi sont disponibles pour, par exemple, mettre en œuvre une gestion d'alarmes ou de recettes ainsi que des mouvements d'axes simples.

Licences mapp Technology

Licence employés

Les employés peuvent demander des licences pour des logiciels B&R ici. Identifiez-vous avec votre compte employé et demandez une licence pour utiliser toute l'étendue des fonctionnalités disponibles.

Licences pour employés

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo