Panel PC 900 multi-touch : le nouveau produit phare de B&R

Rapide, sans ventilateur et flexible

En tirant profit des technologies processeurs les plus actuelles – jusqu'à Intel® Core™ i7 –, le nouveau Panel PC 900 Multi-touch offre une puissance de calcul maximale. Avec ses nouvelles tailles d'écran et sa fonction multi-touch, ce nouveau produit phare de B&R offre une souplesse d'utilisation incomparable, tout en restant compatible avec les générations précédentes.

En face avant, le Panel PC 900 est équipé d'un écran tactile capacitif projeté de qualité supérieure, comme le sont également les variantes Widescreen des écrans Automation Panel. Avec une surface en verre anti-reflets de bord à bord et des écrans haute résolution, il offre un maximum de fonctionnalités ainsi qu'un design moderne, le tout intégré à un seul et même pupitre. La gamme se décline en de multiples variantes allant du 15,6" au 24" avec résolution Full HD, ce qui permet de couvrir tous les besoins.

Sûr grâce au multi-touch

Les écrans multi-touch permettent des interactions nouvelles et insoupçonnées avec l'utilisateur comme, par exemple, le zoomage avec deux doigts ou le défilement rapide de pages par glissements. En outre, la possibilité d'effectuer des opérations critiques ou potentiellement dangereuses via des commandes bimanuelles permet d'écarter tout risque de commande erronée.

Compatible

Outre les écrans Widescreen avec fonctionnalité multi-touch, la gamme Panel PC 900 comprend également des modèles au format 4:3. Equipés d'un écran tactile analogue résistif et disponibles avec des tailles allant de 12.1" à 19", les systèmes Panel PC 900 sont entièrement compatibles avec la génération précédente, qu'il s'agisse de la résolution ou du format d'affichage.

Sans ventilateur

De nombreuses variantes de Panel PC 900 peuvent être utilisées sans ventilateurs. Combinés à des lecteurs SSD et/ou cartes CFast, ces systèmes éliminent toute pièce tournante. Les tâches de maintenance comme le remplacement périodique des filtres à air sont ainsi supprimées.

A propos de B&R

B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.

Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com

En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo