Les systèmes mécatroniques innovants de B&R permettent la fabrication de lots de petite taille et de produits individualisés dans des conditions économiquement rentables. Les systèmes ACOPOStrak, SuperTrak et ACOPOS 6D transportent les pièces de fabrication individuellement d'une machine à l'autre ou au sein même des machines sans être liés à un cadençage rigide. Ils génèrent ainsi des gains de productivité sans précédents.
Les systèmes mécatroniques de B&R ont été spécialement réalisés pour un fonctionnement 24/7 en milieu industriel. Ceci leur confère une haute disponibilité en production.
Amélioration de la qualité
Les systèmes mécatroniques de B&R peuvent s'intégrer entièrement dans n'importe quelle machines. Cette intégration a de multiples effets bénéfiques. L'empreinte totale de la ligne est ainsi réduite et la précision de traitement améliorée. Différents processus intervenant dans la fabrication peuvent être parfaitement coordonnés entre eux. Des dispositifs externes comme, par exemple, des robots peuvent être synchronisés en temps réel dur. Des traitements de grande précision sont également possibles lors du transport des produits.
Changements de production rapides
Les changements de production rapides permettent un accroissement d'efficacité considérable au quotidien. Une commande tactile sur l'écran de l'IHM suffit pour changer de produit ou de format. Souvent, les arrêts de production pour changements mécaniques peuvent être entièrement éliminés. Les navettes peuvent être ajoutées ou retirées rapidement et sans outil.
Gains de productivité
L'élimination des zones tampon réduit considérablement les distances à parcourir par rapport aux convoyeurs traditionnels. La surface utile disponible peut être ainsi utilisé de manière optimale. Les produits peuvent être transportés individuellement et avec souplesse puis regroupés au niveau d'une station pour y être traités. Globalement, les processus de fabrication sont ainsi jusqu'à 1,5 fois plus rapides. Les systèmes mécatroniques de B&R permettent un réel bond en avant de la productivité.
Production en salle blanche
Les systèmes ACOPOStrak et ACOPOS 6D peuvent présenter un indice de protection allant jusqu'à IP69K. Les salissures dues aux frottements mécaniques (sur les convoyeurs à bande ou à courroie, par exemple) sont nettement réduites (systèmes track) ou éliminées (ACOPOS 6D). Les risques de souillure et de contamination de produits sensibles sont ainsi écartés, et les coûts de nettoyage réduits.
La technologie
Une des caractéristiques uniques de la technologie track de B&R est la totale liberté de conception qu'elle offre à l'utilisateur. Les segments constitutifs des systèmes mécatroniques de B&R peuvent être combinés et disposés en fonction des besoins. Dans cette vidéo, nous vous en disons plus sur la technologie qui offre cette nouvelle liberté.
8 fonctionnalités technologiques
Les avantages qu'offre la technologie track tiennent à ses fonctionnalités uniques – navettes indépendantes, précision inégalée, logiciel système intelligent. Dans cette vidéo, nous présentons ces fonctionnalités et plus encore.
6 atouts technologiques
Fusion de flux de produits, mise en parallèle de stations de traitement, accroissement de la tolérance aux pannes : la technologie track rend tout cela possible ! Dans cette vidéo, nous présentons des cas concrets d'utilisation de la technologie track et de son adaptabilité.
4x plus de valeur ajoutée
La technologie track crée de la valeur ajoutée. Ses capacités d'intégration et de synchronisation sans précédents rendent les machines plus productives. Découvrez comment un système track peut accroître vos rendements de production.
Temps de cycle inférieurs à ceux des convoyeurs traditionnels
- Vitesses plus grandes
- Freinage et accélération précis
- Pas besoin de zones tampon
- Mouvements de produit contrôlés individuellement
Les systèmes mécatroniques de B&R permettent de réaliser d'innombrables designs de flux de production à partir de seulement quelques éléments de base. Leur conception modulaire permet d'étendre ou de redesigner facilement des systèmes existants.
Utilisation simplifiée
- Protection de l'opérateur selon les régles de sécurité applicables
- Changements de production rapides
- Navettes ajoutées (ou retirées) rapidement
- Remplacement rapide et simple des segments de piste (inutile de démonter l'ensemble de la piste)
- Plus silencieux que les convoyeurs à bande traditionnels grâce aux technologies électromagnétiques