Ouvert
Le Système X67 est un système d'E/S pour tous les systèmes de bus de terrain standard ou pour la connexion aux automates B&R. Le système d'E/S reste le même, seule la connexion change.

Adaptabilité
Les voies digitales peuvent être configurées comme entrées ou sorties, ce qui permet une adaptation sur mesure en fonction des besoins tout en réduisant le nombre et la diversité des modules.

Compact
Commande et monitoring avec un design compact. Le système X67 peut être ainsi installé n'importe où sur la machine.

Clarté
Les affichages d'état sur les modules et les messages d'état via le bus permettent d'effectuer un diagnostic sans ambiguïté sur l'équipement concerné. Ils peuvent concerner, par exemple, les seuils d'avertissement et d'erreur de l'alimentation E/S, le diagnostic monovoie et la détection de circuit ouvert.

Flexibilité
100 m entre modules (pas de limitations), ce qui offre beaucoup de possibilités d'adapation. Il est donc possible de s'adapter à n'importe quelle configuration, que les modules soient placés côte à côte ou à distance.

Robuste
Les modules sont complètement étanches et présentent les caractéristiques externes requises en terme de robustesse. Les éléments fonctionnels sont

Rapide
Bien inférieurs à la milliseconde, les temps de cycle assurent de disposer de suffisamment de réserves pour l'application. Bien entendu, le traitement synchrone des E/S est standard.

"Plug and start"
Les câbles standard pré-assemblés et l'identification automatique des modules minimisent le montage et la préparation pour la mise en route.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo