Le système d'entraînement ACOPOSmulti est conçu pour pouvoir être utilisé tout au long de son cycle de vie.
Conçu pour une gestion simple de plusieurs variantes de machines
La plaque de montage ACOPOSmulti est l'élément commun aux différentes variantes de la machine. La conception de la machine détermine les appareils à utiliser. Le logiciel reconnaît automatiquement la configuration et fournit les fonctions nécessaires.
Parfaitement adapté aux armoires électriques de conception industrielle
L'ACOPOSmulti est équipé d'une technologie de raccordement permettant le pré-câblage complet d'armoires électriques. Il devient ainsi nettement plus simple de fabriquer des machines en série.
Maintenance simplifiée
ACOPOSmulti permet de remplacer rapidement les composants d'entraînement, ce qui réduit considérablement les temps d'immobilisation des machines de production.