Développer des applications motion control plus rapidement
mapp Motion permet d'accéder à tous les domaines du motion control de manière uniforme. Ce package complet est constitué de composants mapp destinés à simplifier la réalisation des applications mono-axe (mapp Axis), CNC (mapp CNC) et robotiques (mapp Robotics). Ces composants motion se combinent librement avec les autres composants mapp et se configurent facilement. Tous les servovariateurs de B&R peuvent être utilisés avec mapp Motion.
Le package mapp Motion rend le développement, la mise en route et la maintenance plus simples et plus rapides. Les fonctions de base y sont déjà implémentées. Il suffit simplement de les configurer pour l'application. Les interfaces de programmation fournies par mapp Motion sont indépendantes du matériel et des technologies d'entraînement. Le même programme utilisateur peut être utilisé pour réaliser des séquences de position récurrentes ou avec différentes variantes d'une machine, quel que soit le matériel utilisé.
Un package complet pour toutes les applications
mapp Motion permet d'accéder à tous les domaines du motion control de manière uniforme. B&R fournit des composants mapp destinés à simplifier la réalisation des applications mono-axe (mapp Axis), CNC (mapp CNC) et robotiques (mapp Robotics).
mapp Axis - Simplifier le positionnement mono-axe
Avec mapp Axis, développer une application pour positionner des axes individuels est une tâche simple et rapide. Ce composant mapp offre une interface conviviale ainsi que des fonctions prêtes à l'emploi pour le développement d'applications.
En savoir plus...
mapp CNC – Flexible. Intégré. Complet.
mapp CNC simplifie la mise en œuvre des axes CNC dans les systèmes de fabrication, facilitant ainsi le développement et le déploiement des applications CNC. Ce composant logiciel offre une palette d'outils complète pour tous types de cinématiques CNC.
En savoir plus...
mapp Robotics – La robotique n'a jamais été aussi simple
mapp Robotics simplifie l'utilisation des robots en production. Les fonctions et outils fournis par ce composant permettent de créer et déployer tous types de cinématiques robotiques moyennant un effort minime.
En savoir plus...
mapp Trak – Production rapide et simple avec ACOPOStrak
Le logiciel système mapp Track simplifie le développement d'applications pour le système ACOPOStrak, permettant ainsi de réduire le délai de commercialisation de nouveaux produits. Il assure que les navettes n'entrent pas en collision, ne franchissent pas des barrières virtuelles, ou ne dépassent pas des limites (configurables) de vitesse.
En savoir plus...