Functional Mock-up Interface

Plug and model : tel est le principe de l'interface Functional Mockup Interface (FMI). FMI est un standard industriel indépendant. Il permet d'intégrer et simuler des modèles dans des outils de développement différents. B&R fournit un mécanisme permettant d'importer des unités FMU (Functional Mock-up Units) selon le standard FMI 2.0. Les unités FMU s'intègrent parfaitement à Automation Studio sous la forme de blocs de fonction.

Informations générales

  • Domaines d'application
     
  • Mise en service virtuelle
  • Prototypage rapide : implémentation en un clic
  • Conception de machines
  • Développement basé sur des modèles
  • Développement de structures de contrôle complexes
  • Hardware-in-the-loop : émulation de composants système critiques
  • Analyse de données statistiques
  • Avantages :
     
  • Accélération des cycles de développement
  • Qualité produit améliorée et garantie
  • Productivité accrue
  • Développement indépendant de la plateforme
  • Totale intégration à Automation Studio
  • Test précoce et fiable de toutes les fonctionnalités
  • Utilisation intuitive

Caractéristiques techniques

L'importation FMI supporte les standards et fonctionnalités suivants :

  • Standard FMI version 2.0
     
  • Cosimulation
     
  • Code source FMU
     
  • Intégration transparente de FMU MapleSim

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo