![](/fileadmin/Laser_cutting-d3e89f08.jpg)
« Les machines-outils sont au cœur de la production moderne. Pour satisfaire les besoins des usines intelligentes, elles doivent se doter de nouvelles solutions de commande et de communication. Avec ses produits innovants et ses toutes dernières technologies, B&R fournit les outils nécessaires pour relever ce défi, donnant ainsi un avantage compétitif décisif."
Tomas Prchal, Global Technology Manager Metal and Robotics
Développement logiciel rapide et simple
Avec la technologie Technologie mapp mapp de B&R, les constructeurs de machines-outils peuvent non seulement programmer leurs machines plus rapidement, mais aussi tester leurs applications immédiatement grâce aux possibilités de simulation et diagnostic qu'offrent les composants mapp.
Les systèmes B&R offrent aux constructeurs de machines-outils un système CNC intégré et multivoie partageant le même processeur que le système de contrôle. Le système CNC peut ainsi lire et écrire des variables sur l'automate avec une synchronisation exceptionnelle, et utiliser ces variables dans des blocs de fonction standard ou définis par l'utilisateur. L'implémentation de fonctions machine-outil spécifiques est ainsi simplifiée.
- Technologie mapp pour machines-outils
- Outil d'ingénierie universel pour la simulation, la programmation, les tests et la mise en route
- Ouverture pour les fonctions spécifiques aux applications
![](/fileadmin/mapp_Komponenten-22294ab8.jpg)
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Plateforme matérielle et logicielle évolutive
Chaque machine a des besoins différents ce qui concerne le matériel et le logiciel d'automatisation. Pour équiper chaque variante de machine de manière optimale, il est nécessaire de disposer de solutions à la fois économiques et performantes.
B&R offre une gamme de produits totalement harmonisée et couvrant toutes les catégories de performance. Les clients disposent d'un large choix de PC industriels, pupitres opérateur et automates. Les entraînements B&R peuvent être dimensionnés au plus près des besoins de l'application.
- La plateforme matérielle optimale pour chaque application
- Solutions économiques et performantes
- Développement logiciel indépendant du matériel
![](/fileadmin/mappMOTION-c1d405bc.jpg)
![](/fileadmin/Scalable_Hardware-94c857e4.jpg)
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Interface homme-machine 4.0
Les solutions de visualisation entièrement personnalisables de B&R permettent une utilisation efficace des machines-outils, même les plus complexes. Pour réaliser une solution valorisant les qualités différenciatrices de la machine, l'affichage comme les éléments de commande peuvent être personnalisés.
Les pages de visualisation peuvent s'afficher sur un grand nombre d'appareils, et même fournir des éléments spécifiques à l'utilisateur sur chaque appareil.
![](/fileadmin/Human-machine-interfaces_40-779315ee.jpg)
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Libre choix de la syntaxe CNC
Les systèmes B&R donnent une grande liberté de choix en ce qui concerne la syntaxe CNC. Du code G normalisé DIN 66025 aux commandes spécifiques à l'utilisateur, les possibilités offertes pour mettre en œuvre une solution sur mesure pour chaque machine sont quasi illimitées.
- Les codes G normalisés DIN 66025 permettent une intégration simple des systèmes CAO/FAO
- Libre choix de la syntaxe
- Utilisation possible pour des programmes tiers existants
OPC UA pour une connectivité totale
La connectivité horizontale et verticale est une composante essentielle du concept Industrie 4.0. OPC UA simplifie l'intégration aux lignes de fabrication et connecte les systèmes de supervision et gestion de production (SCADA, MES et ERP) aux machines-outils.
B&R a intégré OPC UA au cœur de ses produits d'automatisation. Tout automate B&R peut remplir la fonction d'un serveur OPC UA ou celle d'un client OPC UA. B&R implémente régulièrement de nouveaux blocs de fonctions PLCopen pour OPC UA.
![]() |
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Le robot : une composante de la machine
B&R intègre le contrôle robotique à l'automate de la machine, offrant ainsi la forme d'intégration la plus avancée qui soit.
Qu'il s'agisse de presse plieuse, de ligne d'emballage ou de presse à injecter, machines et robots partagent le même processeur et la même mémoire. Le robot et la machine sont entièrement synchronisés avec une gigue inférieure à 1 μs. Le bus DC commun aux entraînements de la machine et du robot maximise l'efficacité énergétique.
- Productivité maximale grâce à la synchronisation robot-machine-outil
- Bus DC commun pour une meilleure efficacité énergétique
- Diagnostic et télémaintenance via un navigateur web
![](/fileadmin/Roboter_als_Maschinenkomponente-fc8dfe91.jpg)
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Sécurité intégrée
La technologie de sécurité intégrée de B&R permet de concevoir des machines et des équipements vraiment modulaires. Avec POWERLINK, modules de sécurité et modules d'automatisme se combinent au sein d'un seul et unique réseau.
B&R offre une bibliothèque complète de fonctions de sécurité PLCopen pour les presses mécaniques, électriques et hydrauliques.
La technologie de sécurité intégrée de B&R est conforme aux normes de sécurité industrielle en vigueur : IEC 61508, IEC 62061 et ISO 13849.
- Augmentation de la disponibilité des machines
- Une seule et même application de sécurité pour de multiples options machine
- Mécanique épurée et empreinte machine réduite
![](/fileadmin/PLCopen_safety-ee6caa6d.jpg)
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Maintenance prédictive avec APROL ConMon
En combinant l'acquisition centralisée des données d'exploitation et de process à la surveillance conditionnelle intégrée, APROL offre les avantages de la maintenance conditionnelle moyennant un minimum d'effort.
- Dommages secondaires évités en repérant à temps les dommages primaires
- Disponibilité machine accrue
- Réparations et remplacements superflus évités
Solutions APROL
![](/fileadmin/ConMon-aabb2048.jpg)
![](/fileadmin/balken_de-6fca736a.jpg)
Ils font confiance à B&R
Découvrez nos Références pour savoir quelles entreprises font déjà confiance à B&R.