![](/fileadmin/1427192289163-de-html-1.0.jpg)
Centrales houlomotrices et marémotrices
L'exploitation de la puissance de la mer pour produire de l'énergie électrique est l'une des applications les plus éprouvantes pour les composants utilisés dans le secteur énergétique. Les dépannages imprévus liés à un composant défectueux sont particulièrement onéreux et doivent être évités dans toute la mesure du possible.
Le système X20 est donc parfaitement adapté à ce type d'utilisation. Sa conception extrêmement robuste, sa fabrication haut de gamme et ses options de redondance le prouvent de façon incontestable.
Les technologies de sécurité intégrée et de maintenance conditionnelle permettent de gérer les processus stratégiques et de réaliser des diagnostics. La prise en charge de nombreuses normes ouvertes assure une interconnectivité illimitée.
![](/fileadmin/1427192289319-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1427192289191-de-html-1.0.jpg)
Le Systèmes de contrôle de process APROL est la solution optimale pour le développement de logiciels. Il permet de configurer simultanément tous les composants onshore et offshore. Une interface MATLAB / Simulink est incluse pour les applications de commande en boucle fermée complexes. Le système contient également des stratégies de mise à jour intelligente des logiciels, ainsi que d'autres outils permettant de gérer l'ensemble de la flotte.
APROL ConMon permet également d'enregistrer efficacement les données pour la maintenance conditionnelle à partir de différentes sources, telles que la mesure des vibrations, les températures ou autres signaux.
Pour les projets plus modestes, il est possible d'utiliser APROL sur un industrial PC B&R afin de bénéficier d'une solution rentable, qui pourra être développée par la suite.
B&R a la solution optimale pour...
Une plate-forme de contrôle robuste
À la fois fin, modulaire et flexible, le système X20 éprouvé de B&R s'adapte à n'importe quelle application.
Une vaste gamme de produits, adaptée à tous les systèmes bus de terrain
Avec plus de 250 modules X20 différents, toutes les applications sont possibles. Des interfaces avec tous les systèmes bus de terrain sont disponibles pour permettre l'intégration et la connexion du système X20 avec n'importe quel capteur, système, etc.
Approuvé pour l'usage maritime et une plage de températures étendue
Pratiquement tous les composants de système standard sont certifiés pour les applications maritimes. Cela autorise leur usage sur les bateaux ou offshore et représente un gage de qualité des produits en raison de la rigueur des tests réalisés. Le système X20 offre, à quelques exceptions près, une plage de températures de fonctionnement continue de -25 à +60 °C.
Construction ultra-résistante
Outre les produits bénéficiant d'une protection IP20, il existe une version revêtue du système, capable de supporter jusqu'à 100 % d'humidité et les gaz corrosifs, ainsi que le système X67 pour les applications nécessitant une protection IP67.
![](/fileadmin/1400013568459-de-html-1.0.jpg)
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée des systèmes de contrôle
- Présentation du système X20
- Présentation du système X67
- Informations détaillées sur les certifications
La redondance
La redondance assure une disponibilité accrue, qui est un élément fondamental de la technologie énergétique. Grâce à une gamme de produits souple, B&R offre une solution efficace capable de répondre à toutes les demandes.
- Redondance des serveurs dans le système de contrôle de process APROL de B&R
- Serveur runtime
- Postes opérateur
- Redondance des serveurs de secours / à chaud
- Automates X20 standard
- Temps de commutation inférieurs à une milliseconde
- Changement sans heurt
- Redondance du réseau
- Différents systèmes bus de terrain sont disponibles
- Redondance des supports et des câbles
- Redondance en boucle
- Redondance de l'alimentation
- Modules d'alimentation électrique 24 V redondants
- Alimentations électriques redondantes
![](/fileadmin/1424295294903-de-html-1.0.jpg)
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée de la redondance
- Manuel d'utilisation : Redondance pour les systèmes de commande
- Présentation détaillée du système X20
- Présentation détaillée de l'alimentation électrique
Technologie de sécurité avancée
Le système de sécurité de B&R offre un net avantage technologique grâce à un niveau de sécurité incomparable et permet la mise en œuvre de concepts de sécurité intelligents qui seraient sinon impossibles. Ce système de sécurité est parfaitement intégré dans le système de commande standard et complètement transparent.
Programmation simple
Les applications de sécurité sont créées à partir de blocs de fonctions pré-certifiés via un outil de développement intégré et sécurisé. Les langages de programmation Boîtes fonctionnelles et Texte structuré sont disponibles à cet effet. En outre, il est possible de créer des blocs de fonctions indépendants, par exemple en ANSI-C.
Maintenance et acquittement à distance
Une interface ouverte permettant de réaliser à distance l'acquittement des erreurs et les scénarios d'entretien est disponible, en plus de la fonction de mise à jour de l'application de sécurité.
Offre produits complète
Différentes fonctions et variantes sont disponibles pour tous les types d'applications : Protection IP20, IP20 avec revêtement ou IP67 disponible :
- Entrées numériques
- Sorties numériques (0,5 A, 2 A et 10 A)
- Sorties relais
- Groupes de changement de potentiel
- Module compteur détectant les pulsations
- Entrées analogiques
- Entrées de températures (PT100/1000 et sondes de température)
![](/fileadmin/1403033767504-de-html-1.0.jpg)
La mesure intelligente des vibrations
Le module de mesure des vibrations X20CM4810 se caractérise principalement par ses données techniques impressionnantes, fournies à moindre coût et faciles à manipuler.
Reconnaissance des dommages intégrée
Il est possible de configurer directement sur le module des calculs mathématiques complexes afin de réaliser des évaluations sélectives en fréquences qui permettront de détecter immédiatement tout changement et d'y répondre dans les plus brefs délais. Bien évidemment, les données brutes des mesures peuvent également être chargées dans l'automate.
- Caractéristiques techniques du module X20CM4810 :
- 4 canaux IEPE
- Résolution 24 bits
- Fréquence d'échantillonnage 51,6 kHz
- Évaluation des paramètres large bande sélectifs en fréquences
- Évaluation des enveloppes ou spectres d'amplitude sélectifs en fréquences
- Évaluation des paramètres sélectifs en fréquences pour les changements de signaux
- Mémoire des données brutes sur le module
![](/fileadmin/1424207500339-de-html-1.0.jpg)
- Pour en savoir plus :
- Manuel d'utilisation du module de mesure des vibrations X20CM4810
Normes ouvertes
Seule l'ouverture assure la pérennité du logiciel L'ouverture permet de travailler avec des outils familiers. Elle permet aux machines de communiquer sans effort avec des systèmes externes et, en facilitant la réutilisation des programmes existants pour des solutions futures, elle fait gagner un temps précieux et accélère ainsi la mise sur le marché du produit. B&R offre des systèmes ouverts, à tous les niveaux et dans tous les produits.
![](/fileadmin/1663484041766-en-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1663484041790-en-html-1.0.jpg)
Les systèmes de contrôle de process et SCADA
Le système de contrôle de process APROL se caractérise principalement par un usage universel, grâce à une évolutivité, une modularité et une souplesse hors pair.
Ayant fait la preuve de sa fiabilité dans plus de 3 000 installations sur le terrain, il présente les caractéristiques suivantes :
- Système ouvert grâce à un grand nombre d'interfaces standard permettant de connecter des appareils de terrain, ainsi que des systèmes de niveau inférieur ou supérieur
- Transfert sécurisé des données
- Stockage de données inviolable
- Conformité avec les normes d'audit de la FDA (traçabilité de tous les changements)
- Déclenchement d'alarmes
- Système de surveillance des tendances (en association avec une base de données)
- Solution de Business Intelligence intégrée
- Pour en savoir plus :
- Brochures APROL Process Automation
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
La génération automatique de code
Les algorithmes et boucles de commande développés dans des outils spécialisés peuvent être mis en œuvre rapidement et précisément dans les programmes de commande grâce à la génération automatique de code. B&R offre plusieurs interfaces certifiées, par exemple vers MATLAB / Simulink ou MapleSim.
L'interface avec Simulink est très simple à utiliser : il suffit de définir dans Simulink les variables d'entrée/sortie de l'automate. Toute la puissance de Simulink est ensuite disponible pour le programme de contrôle et également le contrôleur.
![](/fileadmin/1424207499487-de-html-1.0.jpg)
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée de l'interface Simulink
Acquisition de mesures pour maintenance conditionnelle
APROL ConMon est la solution de B&R qui mesure, enregistre et évalue tous les paramètres d'état pertinents afin de faciliter au maximum le processus d'amélioration continue.
- Mesure, stockage et compression des paramètres d'état
- Monitoring en ligne des paramètres
- Association en ligne des paramètres
- Évaluation des données mesurées
- Intégration et traitement de données supplémentaires
Intégration souple dans les solutions d'automatisation existantes
APROL ConMon peut être utilisée de façon autonome, indépendante des systèmes de gestion existants, systèmes SCADA, systèmes de contrôle de process et solutions d'automate, ou elle peut être intégrée dans un système de contrôle de process APROL existant.
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée des moteurs pas à pas
- Brochure APROL ConMon
![](/fileadmin/1424955169720-de-html-1.0.jpg)
Les PC industriels ultra-performants
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Puissant
Les systèmes Automation PC et Panel PC de B&R sont particulièrement puissants. Basés sur la toute dernière technologie, dont la dernière génération de processeurs Intel Core i, l'Automation PC 910 le Panel PC 900 assurent une maîtrise parfaite des applications les plus exigeantes. L'Automation PC 2100 et le Panel PC 2100 sont basés sur la toute dernière technologie Intel Atom. Ces systèmes ont un encombrement minimal, mais offrent une performance digne de la gamme Core i.
Économe en énergie
Un autre avantage des processeurs Core i et Atom dernière génération d'Intel est leur performance considérablement accrue, couplée à une consommation électrique réduite, ce qui se traduit par une efficacité énergétique maximale à tous les niveaux. Dans la plupart des cas, il est ainsi possible d'éliminer les ventilateurs internes, comme cela a déjà été fait dans les systèmes Automation PC 2100 et Panel PC 2100 à refroidissement passif.
Robuste
La conception robuste de l'Automation PC et du Panel PC est parfaitement adaptée à leur utilisation dans les environnements les plus difficiles, même 24 h/24. La plupart des systèmes PC ne comportent aucune connexion câblée interne, et encore moins des pièces pivotantes.
Fiable
Chaque PC et écran subit des tests de fonctionnement complets avant d'être expédié. Une inspection complète des propriétés du système et des interfaces est réalisée. Après plusieurs années de fonctionnement fiable, la différence sera notable sur votre chiffre d'affaires.
Sur mesure
Les Automation PC peuvent être adaptés précisément aux exigences spécifiques de chaque application. Choisissez d'abord la puissance du processeur et la taille du boîtier parmi les différents modèles disponibles, puis adaptez tous les autres composants, de la capacité mémoire au support de stockage (CFast, disque dur ou SSD, par exemple), en fonction de vos besoins.
Prêt à l'emploi
Ces PC industriels sont livrés totalement prêts à l'emploi. Les constructeurs de machines OEM peuvent faire envoyer l'Automation PC directement à leur fournisseur d'armoire électrique avec tous les logiciels entièrement installés. Sur demande, B&R peut geler des versions de BIOS et de firmware pour assurer une parfaite cohérence sur le long terme, ce qui constitue un énorme avantage pour les machines et systèmes certifiés individuellement.
Disponibilité à long terme
L'Automation PC 910 et le Panel PC 900, comme l'Automation PC 2100 et le Panel PC 2100, seront disponibles sur le long terme. Une fois le PC intégré dans une machine, plus aucun travail de maintenance n'est nécessaire. La machine peut être produite en série et fonctionner sans aucune interruption pendant plus de dix ans.
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée des Automation PC 2100
- Présentation détaillée des Automation PC 910
- Brochures des systèmes PC et Panel