Dans l'industrie pharmaceutique, la qualité est toujours la priorité numéro 1 et donc le premier critère à prendre en considération lors de l'évaluation d'une machine. Pour une presse à comprimés, la qualité va de pair avec la capacité à produire des comprimés qui ont une masse et une taille précises et uniformes. Cette aptitude dépend beaucoup de la pression appliquée par les poinçonneuses inférieure et supérieure. Cette pression doit être mesurée avec précision et rapidité afin d'optimiser les performances de la machine. Pour ce faire, il a été nécessaire d'effectuer des ajustements dynamiques sur les servo-axes des poinçonneuses, des rouleaux de pré-compression et de la station de remplissage.
Sur la presse à comprimés SMA, les performances sont évaluées à l'aide d'un module d'entrées analogiques X20 de B&R permettant un échantillonnage à 5 kHz / 16-bit et muni d'un buffer. Un module ultra-rapide basé sur un FPGA et sur la technologie reACTION de B&R est également utilisé pour atteindre des vitesses de traitement encore supérieures. La technologie reACTION fait descendre les temps de cycle jusqu'à 1 µs. Le module basé sur cette technologie supporte également la programmation IEC 61131-3 et permet de se passer d'automates ultra-rapides toujours onéreux.
Un Panel PC 3100 de B&R muni d'un processeur Intel Core-i et monté sur potence constitue le contrôleur de la machine et assure une exécution simultanée de Windows et des tâches temps réel. Connectés via un réseau Ethernet temps réel POWERLINK, deux servovariateurs ACOPOS P3 de B&R contrôlent précisément six axes en occupant seulement un tiers de l'espace habituellement nécessaire pour des variateurs mono-axe conventionnels.