Le fabricant de machines Bihler a développé son contrôleur de machine VariControl avec Automation Runtime de B&R et avec le langage de programmation C++, ce qui lui a permis de modulariser le logiciel de manière conséquente. La programmation et la configuration des applications est ainsi plus rapide et plus simple. "Le fait de pouvoir s'affranchir de tout outil de programmation distinct pour parvenir à ce résultat a été une des principales raisons pour lesquelles nous avons, dès le départ, choisi B&R," se souvient R. Wagner.
Un autre aspect contribue aussi à l'attractivité des technologies de B&R auprès des fabricants de machines comme Bihler : à chaque redémarrage, le système scanne le réseau de la machine et détecte ainsi les composants B&R nouvellement connectés, permettant ainsi l'intégration de ces derniers via le système de contrôle.
"Les possibilités qu'offrent les technologies de B&R créent toujours de nouvelles possibilités de conception ou d'extension de machine, tant pour les utilisateurs que pour nous," souligne R. Wagner. "Prenez le cas des servovariateurs, par exemple. Ils couvrent un spectre de 1,8 A à 200 A. L'offre de B&R s'étend en permanence et dans toutes les directions, ce qui nous permet de réduire le nombre de fournisseurs nécessaire au cours du temps."
Pour sa gamme BM-HP, le fabricant de machines a réalisé la solution d'automatisation en n'utilisant quasiment que des produits de B&R, qu'il s'agisse de la sécurité intégrée, de la communication, des E/S décentralisées, des PC industriels utilisés comme plateforme matérielle pour les applications de contrôle et de visualisation, ou encore des interfaces opérateurs.
Avec la machine de Bihler presqu'entièrement automatisée avec des produits de B&R, les équipementiers automobiles bénéficient d'une solution machine basée sur des procédés éprouvés et aussi suffisamment évolutive et flexible pour produire avec fiabilité et efficacité des épingles de moteur en grandes quantités.