Versions Terminal et Controller avec écran tactile
B&R ajoute deux nouvelles gammes à sa famille d'IHM Power Panel : les Power Panel T-Series (version Terminal) et les Power Panel C-Series (version Controller). Tous sont équipés d'un écran tactile. La version Terminal Power Panel T30 dispose d'un navigateur embarqué, ce qui la rend pleinement compatible avec le web. Il est également possible de l'utiliser comme client VNC. Proposée avec quatre tailles d'écran allant de 4,3" à 10,1", la version Terminal dispose de deux interfaces Ethernet et deux ports USB et offre aussi un large choix d'options.
IHM haute performance avec de multiples options de connexion
La version Controller Power Panel C70 est équipée d'une CPU Intel® AtomTM 333 MHz, de 256 Mo de DDRAM, de 16 ko de FRAM et de 2 Go de mémoire EEPROM flash embarquée. Cet automate avec écran tactile incorporé est proposé avec trois tailles d'écran allant de 5,7" à 10,1" et réalise des temps de cycle pouvant descendre jusqu'à 1 ms. Le Power Panel C70 intègre des interfaces POWERLINK, Ethernet standard, 2x USB 2.0 et X2X Link ainsi que des connexions optionnelles RS232, RS485 et CAN, offrant ainsi une connectivité étendue pour des équipements périphériques.
Les deux nouvelles gammes Power Panel se caractérisent par leur grande compacité. La faible profondeur du boîtier et l'agencement intelligent des sorties de câbles permettent un montage simple et peu encombrant. Ces deux nouvelles gammes fonctionnent sans disque dur ni ventilateurs, ni batteries, et ne nécessitent donc aucune maintenance. La face avant de ces IHM est dotée d'une protection IP65, ce qui les rend parfaitement aptes aux applications hygiéniques.
A propos de B&R
B&R Automation est une entreprise financièrement indépendante dont le siège social est basé en Autriche. Son réseau international d’agences lui permet d’être au plus près de ses clients le monde entier. Comptant parmi les leaders de l’automatisation industrielle, l’entreprise offre des solutions à la pointe de la technologie ainsi qu’une ingénierie de haut niveau. Elle fournit à ses clients des solutions complètes, qu’il s’agisse d’automatisation de process, de technologies de contrôle et d’entraînement, ou encore de visualisation. Ses solutions pour la communication industrielle, avec notamment POWERLINK et le standard ouvert openSAFETY, optimisent les performances, et son environnement de développement logiciel Automation Studio préfigure l’ingénierie du futur. Avec ses solutions innovantes, B&R Automation établit de nouveaux standards dans le monde des automatismes, simplifie les process et va au-delà des attentes de ses clients.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.br-automation.com
En cas de réimpression de ce communiqué de presse, merci de transmettre une copie à
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg