Les fonctions de sécurité ne doivent pas nécessairement entraîner un arrêt complet des machines. Dans nombre de cas, elles peuvent engendrer des réactions sûres et intelligentes qui instaurent la sécurité requise sans arrêter le processus de production. Intelligente, décentralisée et intégrée, la technologie de sécurité de B&R assure des temps de réponse extrêmement courts, ouvrant ainsi la voie à de tout nouveaux concepts de sécurité pour les machines. Programmée et non câblée, elle simplifie la gestion des options machine, sécurise la maintenance et étend les possibilités de diagnostic tout en augmentant la flexibilité et la disponibilité de l'outil de production.
Autres informations sur Safety+
À l'intérieur de l'armoire électrique
Le système X20 offre une grande variété de modules. Chacun de ses modules se compose de trois éléments enfichables, ce qui permet un câblage et une maintenance simple et efficace.
À l'extérieur de l'armoire électrique
Le système X67 est compatible avec le système X20, ce qui permet de combiner modules X20 et modules X67 en fonction des besoins. La protection IP67 des modules X67 est parfaitement adaptée aux environnements difficiles.
Motion Control avec sécurité intégrée
Les fonctions de sécurité font partie intégrante du système de contrôle de mouvements de B&R incluant notamment des variateurs de fréquence, des systèmes mono-axe et multi-axes ainsi que des composants d'entraînement avec protection IP65.
X90 Mobile
Le calculateur X90 se décline également en une variante X90-Safety avec automate de sécurité SafeLOGIC intégré.