Les Automation PC offrent des options flexibles pour la connexion d'écran déportés. Pour permettre à l'opérateur de garder un œil sur tous les processus à la fois, le mode "dual independent display" permet à deux écrans d'afficher des contenus différents .
Smart Display Link
Pour de très nombreux écrans (aussi bien personnalisés que standard), l'Automation PC 910 est équipé du port SDL éprouvé. Le PC et l'écran sont alors reliés simplement au moyen d'un seul câble. La liaison Smart Display Link fournit à l'écran non seulement les données d'image, mais aussi toutes les données nécessaires pour faire fonctionner l'écran tactile, les LED, les touches et l'interface USB déportée. Il est également possible de faire fonctionner quatre écrans par ligne. Il est ainsi possible de répartir les postes de conduite de manière optimale autour de machines et systèmes étendus. Un verrou logiciel empêche les interférences entre les commandes provenant de plusieurs écrans connectés.
Liaison DVI
DVI signifie Digital Visual Interface. Cette liaison est basée sur la norme définie par le Display Working Group pour la connexion des moniteurs TFT. Contrairement à Smart Display Link, DVI ne transfère que les données d'image. Les voies de communication supplémentaires, par exemple pour les commandes tactiles, doivent être établies à l'aide de câbles additionnels. Le port SDL sur l'Automation PC 910 fournit également des signaux DVI, ce qui signifie que vous pouvez également y raccorder facilement un moniteur TFT standard. Une connexion DVI-I permet de faire fonctionner des appareils analogiques avec un port RVB via un adaptateur.
DisplayPort
En plus du port SDL/DVI embarqué, l'Automation PC 910 possède également une interface DisplayPort. DisplayPort est une interface d'affichage digitale qui gagne en popularité sur le marché des équipements grand public. Selon la spécification, DisplayPort permet des résolutions supérieures (maximum 3840x2160) à celles de DVI avec 1920x1200 (liaison simple). Dans les applications industrielles, DisplayPort constitue le meilleur choix pour connecter de grands écrans standard à des postes de commande.