Les processeurs Intel
Différents modèles de processeurs Atom sont proposés: single core, dual-core, quad-core. Ceci assure que chaque application dispose de la performance CPU qui lui convient. Le moteur graphique intégré également affiche des performances qui vont au-delà de celles obtenues avec les processeurs Core2 Duo. Même DirectX11 est supporté, ce qui répond aux besoins des applications de visualisation exigeantes.
![](/fileadmin/1408613851587-de-html-1.1.jpg)
Sans ventilateur
L'architecture PC est basée sur un SoC (System on Chip) très performant. Eliminant tout composant additionnel comme le chipset, cette solution à puce unique minimise les dissipations thermiques. Résultat : un système compact utilisable sans ventilateur sur une plage étendue de température.