Les processeurs Core i de dernière génération présentent une microarchitecture multi-cœurs avec unité graphique intégrée. Outre les cœurs et l'unité graphique, ils intègrent également le contrôleur de mémoire et la mémoire cache. Le contrôleur de mémoire prend en charge les RAM DDR3/DDR4 et accélère les échanges de données entre processeur et DRAM grâce à son cadençage plus rapide.

Hyper-threading

Grâce à la technologie Hyper-Threading d'Intel, chaque cœur peut traiter deux tâches simultanément. Cela optimise l'utilisation du processeur et dope les performances du système dans son ensemble. Lorsque des applications consomment beaucoup de ressources, la capacité de traitement reste ainsi suffisante pour permettre une exécution concurrente des programmes.

Turbo Boost

Lorsque la situation l'exige, le processeur passe automatiquement à la vitesse supérieure avec la technologie Intel Turbo Boost. La fréquence du processeur augmente alors dynamiquement et passe au-delà de la fréquence de fonctionnement de base lorsque la charge de traitement nécessite plus de performances. Il est ainsi possible d'accroître temporairement la puisssance CPU si nécessaire.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo