![](/fileadmin/1277672330875-de-html-1.0.jpg)
En divisant par deux les temps de production grâce à ses nombreuses options et à ses temps de réaction inférieurs à la milliseconde, la technologie Smart Process (bibliothèque technologique librement configurable dans le variateur) a déjà donné d'excellents résultats sur de nombreuses machines de production série équipées de servovariateurs ACOPOS. Elle est également disponible pour la génération d'entraînements ACOPOSmulti.
Voici ci-dessous quelques applications reposant sur la technologie Smart Process :
Positionnement couplé au contrôle intelligent du couple
Dans de nombreuses applications, les processus mécaniques sont remplacés par des processus électroniques intelligents et adaptifs. Ceci peut être illustré avec les processus utilisés pour fermer des bouteilles de boissons ou souder des pièces de petite taille. Toutes ces procédures ont une chose en commun : elles permettent un contrôle et une coordination optimisés de la position et du couple, assurant ainsi une parfaite répétabilité et, par conséquent, la qualité du produit.
Séquenceur à cames intelligent
Outre sa grande polyvalence, le séquenceur à cames possède des temps de réaction inférieurs à la milliseconde, autorisant ainsi des vitesses de processus exceptionnelles pour une qualité identique.