Variateurs de fréquence

Dotés de nombreuses fonctionnalités et entièrement intégrés aux systèmes d'automatisation de B&R, les ACOPOSinverter ont un vaste champ d'applications, depuis les petits modules de machines jusqu'aux installations complexes.

ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P86
ACOPOSinverter P64new - Retrofit pour X64 (besoins en pièces détachées)
ACOPOSinverter P74new - Retrofit pour P74 (besoins en pièces détachées)

Le variateur de fréquence ACOPOSinverter P66 comprend différents profils d'entraînement pour moteurs à induction et moteurs synchrones triphasés ayant une tension d'alimentation de 200 à 600 V et une puissance nominale de 0,18 à 15 kW. L'association d'un ACOPOSinverter P66 avec un moteur synchrone sans codeur permet de disposer d'une solution compacte réduisant l'encombrement et le coût des machines.

  • Manutention (petits convoyeurs, monte-charges)
  • Machines d'emballage (petites machines d'étiquetage, petites machines d'ensachage)
  • Machines spéciales (machines de malaxage, machines de pétrissage, machines textiles, etc.)
  • Pompes, compresseurs, ventilateurs
  • Monte-charges
  • Transformation du bois (tours, scies, meuleuses automatisées, etc.)
  • Transformation et traitement du métal (presses plieuses, machines de soudage, machines de découpe, etc.)
  • Contrôle de frein
  • Limitation de courant
  • Limitation de couple
  • Changement de paramètres
  • Alignement automatique de charges tournantes avec détection de vitesse de rotation (alignement pendant le fonctionnement)
  • Gestion de sous-tensions
  • Déconnexion ultra-rapide

Plage de puissance pour réseau électrique de 50 à 60 Hz (kW)

de 0,18 à 15

Monophasé, de 200 à 240 V (kW)

de 0,18 à 2,2

Triphasé, de 200 à 240 V (kW)

de 0,18 à 15

Triphasé, de 380 à 500 V (kW)

de 0,37 à 15

Triphasé, de 525 à 600 V (kW)

de 0,75 à 15

Entraînement

Fréquence de sortie

de 0,1 à 599 Hz

Type de contrôle

Moteur à induction

Contrôle vectoriel de flux sans codeur :
1. Avec caractéristique U/f pour couple constant
→ Profil par défaut
2. Avec caractéristique U/f pour couple quadratique
→ Profil économiseur d'énergie pour, par exemple, des ventilateurs et des pompes

Contrôle de glissement sans codeur :
1. Avec caractéristique U/f pour couple constant
→ Profil par défaut
2. Avec caractéristique U/f pour couple constant (6 plages de fréquence)
→ Profil par défaut
3. Avec caractéristique U/f pour couple quadratique
→ Profil économiseur d'énergie pour, par exemple, des ventilateurs et des pompes

Moteur synchrone

Contrôle vectoriel de flux sans codeur :
1. Avec caractéristique U/f pour couple constant
→ Profil par défaut

Surcouple transitoire

de 170% à 200% du couple moteur nominal

Fonctions

Nombre de fonctions

150

Fonctions de sécurité

Intégré

STO (Safe Torque Off), SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1)

Nombre d'entrées/sorties

Entrées analogiques

3

Entrées logiques

6

Sorties analogiques

1

Sorties logiques

1

Sorties relais

2

Communication

Cartes d'interface

POWERLINK, X2X Link

Intégré

CANopen

Le variateur de fréquence ACOPOSinverter P76 comprend différents profils d'entraînement pour moteurs à induction et moteurs synchrones triphasés ayant une tension d'alimentation de 200 à 500 V et une puissance nominale de 0,18 à 15 kW. L'association d'un ACOPOSinverter P76 avec un moteur synchrone sans codeur permet de disposer d'une solution compacte réduisant l'encombrement et le coût des machines.

  • Manutention (petits convoyeurs, monte-charges)
  • Machines d'emballage (petites machines d'étiquetage, petites machines d'ensachage)
  • Machines spéciales (machines de malaxage, machines de pétrissage, machines textiles, etc.)
  • Pompes, compresseurs, ventilateurs
  • Monte-charges
  • Transformation du bois (tours, scies, meuleuses automatisées, etc.)
  • Transformation et traitement du métal (presses plieuses, machines de soudage, machines de découpe, etc.)
  • Contrôle de frein
  • Limitation de courant
  • Limitation de couple
  • Changement de paramètres
  • Alignement automatique de charges tournantes avec détection de vitesse de rotation (alignement pendant le fonctionnement)
  • Gestion de sous-tensions
  • Déconnexion ultra-rapide

Plage de puissance pour réseau électrique de 50 à 60 Hz (kW)

de 0,18 à 15

Monophasé, de 200 à 240 V (kW)

de 0,18 à 2,2

Triphasé, de 380 à 500 V (kW)

de 0,37 à 15

Entraînement

Fréquence de sortie

de 0,1 à 599 Hz

Type de contrôle

Moteur à induction

Contrôle vectoriel de flux sans codeur :
1. Avec caractéristique U/f pour couple constant
→ Profil par défaut
2. Avec caractéristique U/f pour couple quadratique
→ Profil économiseur d'énergie pour, par exemple, des ventilateurs et des pompes

Contrôle de glissement sans codeur :
1. Avec caractéristique U/f pour couple constant
→ Profil par défaut
2. Avec caractéristique U/f pour couple constant (6 plages de fréquence)
→ Profil par défaut
3. Avec caractéristique U/f pour couple quadratique
→ Profil économiseur d'énergie pour, par exemple, des ventilateurs et des pompes

Moteur synchrone

Contrôle vectoriel de flux sans codeur :
1. Avec caractéristique U/f pour couple constant
→ Profil par défaut

Surcouple transitoire

de 170% à 200% du couple moteur nominal

Fonctions

Nombre de fonctions

150

Fonctions de sécurité

Intégré

STO (Safe Torque Off), SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1)

Nombre d'entrées/sorties

Entrées analogiques

3

Entrées logiques

6

Sorties analogiques

1

Sorties logiques

1

Sorties relais

2

Communication

Cartes d'interface

POWERLINK

Intégré

CANopen

Le variateur de fréquence ACOPOSinverter P86 comprend différents profils d'entraînement pour moteurs à induction triphasés et moteurs synchrones ayant une tension d'alimentation de 380 à 480 V et une puissance nominale de 0,75 à 75 kW. L'association d'un ACOPOSinverter P86 avec un moteur synchrone sans codeur permet de disposer d'une solution compacte réduisant l'encombrement et le coût des machines.

  • Manutention (petits convoyeurs, monte-charges)
  • Machines d'emballage (petites machines d'étiquetage, petites machines d'ensachage)
  • Machines spéciales (machines de malaxage, machines de pétrissage, machines textiles, etc.)
  • Pompes, compresseurs, ventilateurs
  • Monte-charges
  • Transformation du bois (tours, scies, meuleuses automatisées, etc.)
  • Transformation et traitement du métal (presses plieuses, machines de soudage, machines de découpe, etc.)
  • Contrôle de frein
  • Limitation de courant
  • Limitation de couple
  • Changement de paramètres
  • Alignement automatique de charges tournantes avec détection de vitesse de rotation (alignement pendant le fonctionnement)
  • Gestion de sous-tensions
  • Déconnexion ultra-rapide

Plage de puissance pour réseau électrique de 50 à 60 Hz (kW)

de 0,75 à 75

Triphasé, de 380 à 480 V (kW)

de 0,75 à 75

Entraînement

Fréquence de sortie

de 0,1 à 599 Hz

Type de contrôle

Moteur à induction

Contrôle vectoriel de tension sans codeur, contrôle vectoriel de courant sans codeur, U/f - 5 points, mode économiseur d'énergie

Moteur synchrone

Contrôle de moteur en boucle ouverte (avec ou sans surveillance de calage), contrôle de moteur en boucle fermée

Surcouple transitoire

0,5 à 22 kW : 220%
30 à 75 kW : 180%

Fonctions

Nombre de fonctions

150

Fonctions de sécurité

Intégré

STO (Safe Torque Off), double voie

Nombre d'entrées/sorties

Entrées analogiques

0,75 à 22 kW : 2
30 à 75 kW : 3

Entrées logiques

0,75 à 22 kW : 5 + 2
E/S configurables
30 à 75 kW : 8

Sorties analogiques

0,75 à 22 kW : 1
30 à 75 kW : 2

Sorties logiques

0,75 à 22 kW : 2
30 à 75 kW : 1

Sorties relais

0,75 à 22 kW : 2
30 à 75 kW : 3

Communication

Carte d'interface

POWERLINK

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo