Référence produit Description
1A8AMS0000.LU-00 B&R ACOPOS for Simulink for operation at a company site, including a 1 year free maintenance license.
5SWFON.0000-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font CD
5SWFON.0000-20 Font CD Arial WGL
5SWFON.0001-00 B&R Andale/Thorndale Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-10 B&R Arial/Verdana Unicode Font License, only available with a new PC or Power Panel.
5SWFON.0001-20 Font Lizenz Arial WGL

Logiciel client léger

Commande et surveillance à distance

Les clients légers sont la solution idéale lorsqu'il s'agit de passer d'une unité de commande à l'autre. Les Power Panel 300 équipés de Windows CE® offrent la plateforme la mieux adaptée à ce type de tâche. Les clients légers agissent comme des d'unités d'entrée/sortie. Les applications sont exécutées sur le serveur. Les clients eux-mêmes sont mis en réseau avec Ethernet TCP/IP.

Remote Desktop Protocol

Le package de configuration de B&R peut générer des solutions utiles pour les clients et serveurs via le service standard Remote Desktop Protocol. Il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe sur les clients. Le client préféré se connecte automatiquement au serveur au démarrage du système. Les clients inactifs affichent un simple écran d'identification. L'application peut alors être appelée à l'écran à l'aide de la souris ou du clavier.

Le Power Panel 300 comme client léger

Le Power Panel 300 se prête bien à une utilisation comme client léger en raison de sa conception sans pièces tournantes et donc libre de maintenance, de sa mémoire CompactFlash et de ses nombreux types d'affichage (jusqu'à 15" XGA TFT). Alors que, pour des solutions similaires, certains systèmes nécessitent un système d'exploitation onéreux sur le serveur, Windows XP Professional est tout à fait suffisant pour cette solution B&R.

Lecteurs USB sur le client léger

Si un lecteur est connecté au client (ex. : clé USB), il devient accessible sur l'ensemble du réseau via Ethernet. Le serveur peut également accéder à ce lecteur distant, ce qui facilite la modification ou le remplacement des paramètres machine.

Référence produit1

Description

5SWOSU.0000-EN

Client léger – logiciel client pour Windows CE 4.1/4.2/5.0 et 6.0, anglais.

5SWOSU.0001-EN

Client léger – logiciel client pour Windows XP Professional / Embedded, anglais.

1Seule l'étiquette de licence est incluse dans la livraison. Le logiciel est installé avec le système d'exploitation requis lorsque l'appareil est assemblé.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo