B&R façonne l'avenir de l'industrie de l'énergie
Dans un monde d'avancée et d'innovation technologique permanentes, les défis que doit relever l'industrie de l'énergie se complexifient. Pour nos sociétés modernes, il est crucial de pouvoir compter sur une fourniture d'énergie fiable, abordable, efficiente et durable.
La lutte contre le changement climatique et la nécessité d'assurer un avenir énergétique stable sont autant de défis qui poussent l'industrie de l'énergie à se transformer et à se moderniser. Comptant parmi les principaux fournisseurs de systèmes d'automatisation, B&R propose des solutions innovantes pour l'intégration de technologies nouvelles dans les systèmes de production, de transmission, de distribution et de stockage d'énergie. B&R crée des standards dans les domaines d'expertise que sont la mise en réseau d'installations énergétiques, la mesure d'énergie et la mise en œuvre de solutions industrielles intelligentes qui accroissent l'efficacité énergétique.
Découvrez toute la diversité des défis que doit relever l'industrie de l'énergie et voyez comment B&R peut aider les acteurs du secteur.
Systèmes de stockage d'énergie
Les systèmes de stockage d'énergie constituent une part essentielle de l'infrastructure énergétique car ils jouent un rôle crucial dans la stabilisation du réseau et l'équilibrage des fluctuations de production propres aux énergies renouvelables. Ces systèmes permettent une fourniture d'énergie constante et fiable. Ils sont principalement utilisés pour réaliser des systèmes modulaires basés sur des conteneurs, des systèmes de récupération robustes, ou encore des infrastructures de charge avancés pour véhicules électriques. Ces technologies accroissent l'efficacité du système de fourniture d'énergie et supportent l'intégration de sources d'énergie renouvelables.
Power-to-X (P2X)
P2X offre une réponse stratégique au besoin de convertir les excédents d'électricité des sources d'énergie renouvelable en formes d'énergie stables. Les électrolyseurs jouent ici un rôle central en produisant de l'hydrogène avec une grande efficacité. L'hydrogène ainsi produit est utilisé comme réserve d'énergie ou pour l'industrie. Complétés par des processus avancés de traitement d'eau et de séparation de l'air, les systèmes P2X permettent un stockage et une fourniture d'énergie durables. Ces technologies sont des briques essentielles dans la réponse à apporter aux besoins d'énergie propre et de réduction ou élimination des émissions carbone.
Production d'énergie à partir d'hydrogène
La production d'énergie basée sur l'hydrogène intègre l'hydrogène ainsi que des combustibles synthétiques à base d'hydrogène dans des piles à combustible mobiles et dans des moteurs à combustion. Les piles à combustible convertissent l'hydrogène avec une grande efficacité et trouvent de nombreuses applications : centrales, véhicules... Les moteurs à combustion adaptés à l'hydrogène et aux combustibles synthétiques offre une alternative écologique aux combustibles traditionnels. Ces technologies jouent un rôle déterminant dans la réduction ou l'élimination des émissions carbone et dans l'accroissement de l'efficacité avec laquelle sont utilisées les énergies renouvelables.
Les solutions métier de B&R : le moteur d'un avenir durable
Systèmes de stockage d'énergie
Les systèmes d'automatisation modulaires et échelonnables de B&R permettent la réalisation de systèmes de stockage d'énergie très sophistiqués. L'utilisation de standards ouverts comme OPC UA, IEC 61580 et CAN optimise les coûts d'intégration. Les systèmes de stockage ainsi réalisés permettent un stockage souple et efficace de l'énergie, même en grandes quantités. Dans ce domaine, B&R est un des tout premiers fabricants à fournir des solutions d'automatisation basées sur des standards ouverts et contribuant à un avenir durable.
Power-to-X (P2X)
Les applications P2X bénéficient de technologies d'automatisation avancées : le système MTP (Module Type Package) supporte l'intégration de modules pour, par exemple, automatiser un électrolyseur. Comptant parmi les plus grands fabricants de son secteur, B&R propose avec ses solutions APROL des stratégies agiles et pérennes pour l'automatisation complète de centrales hybrides. En mettent en œuvre ces solutions, B&R assure un contrôle efficace et durable de tous les composants impliqués, permettant ainsi une conversion et un stockage d'énergie fiables.
Production d'électricité à partir d'hydrogène
Comptant parmi les leaders technologiques de son secteur, B&R utilise des modules matériels spécialisés pour les centrales à hydrogène, mobiles ou non. Les solutions de B&R sont conformes aux standards UL, DNV et ATEX et résistantes aux vibrations. Le logiciel, également développé par B&R, est conçu pour être indépendant du matériel. Il peut être ainsi utilisé dans des systèmes stationnaires ou mobiles, assurant ainsi une production d'électricité fiable et efficace.
Infrastructures sécurisées
La sécurisation des infrastructures doit reposer sur des concepts conformes au standard de cybersécurité IEC 62443. Comptant parmi les principaux fournisseurs technologiques, B&R offre des solutions fiables basées sur des mécanismes de redondance. En outre, les systèmes de sécurité de B&R sont conformes aux normes de sécurité les plus exigeantes comme IEC 61508, SIL 3, PL e, IEC 61800-5-2 et IEC 61784-3. Ces normes de sécurité assurent une protection fiable dans des applications critiques et soulignent l'expertise acquise par la société dans ce domaine.
Conforme aux standards IEC 61850 et DNP3
Les réseaux et les infrastructures de fourniture d'énergie sont de plus en plus basés sur des technologies d'automatisation avancées. Les composants d'automatisation de B&R intègrent la norme IEC 61850 et le protocole normalisé DNP3, deux des principaux standards de communication pour l'automatisation industrielle et la gestion d'énergie. Les implémentations fournies par B&R optimisent la charge mémoire, minimisant ainsi l'espace de stockage nécessaire. Ceci permet l'utilisation de petites unités de contrôle, même dans le cadre de grands projets.
Contrôle de lacet intelligent
Combiné à une technologie d'automatisation innovante, le système breveté de B&R de contrôle intelligent de lacet permet le développement d'éoliennes de nouvelle génération avec des performances optimisées. Fournisseur de technologies, B&R offre des solutions sur mesure pour ce secteur. Forte de sa technologie brevetée et de son savoir-faire étendu, la société B&R est capable de concevoir des systèmes éoliens avancés et efficaces.
UL 6200 : sécurité et fiabilité
Les systèmes de contrôle utilisés pour les génératrices de centrales sont certifiés UL 6200. Ceci atteste la sécurité et la fiabilité de ces systèmes et témoigne de l'engagement de B&R en faveur des normes de sécurité les plus strictes pour l'automatisation de la gestion de l'énergie. Les systèmes certifiés UL 6200 de B&R sont aisément adaptables et s'utilisent par exemple dans des installations éoliennes, des centrales biogaz et des systèmes power-to-X. Ils jouent un rôle déterminant dans l'optimisation des génératrices. La certification garantit que les systèmes répondent aux standards les plus exigeants. En Amérique du Nord, cette certification est un prérequis pour les systèmes de contrôle de génératrice.
Quelles solutions pour le secteur de l'énergie et pour un avenir durable ?
Pourquoi utiliser des plateformes de contrôle modulaires pour des systèmes de stockage d'énergie ?
Pourquoi utiliser des plateformes de contrôle modulaires pour des systèmes de stockage d'énergie ?
Les plateformes de contrôle modulaires peuvent optimiser les systèmes de stockage d'énergie. Avec le système modulaire X20 ou X67, le système de stockage s'adapte facilement à des nouveaux besoins. Les modules s'ajoutent ou se retirent, évitant ainsi l'achat de nouveaux matériels. De quoi gagner du temps et faire des économies.
Quand les besoins augmentent, un système peut être étendu étape par étape, par exemple avec un automate compact pour un système de stockage à batterie. Le processus de charge et décharge est optimisé, étendant ainsi la durée de vie des batteries. De plus, l'efficacité énergétique est améliorée. Par ailleurs, un système d'automatisation modulaire demande moins de maintenance qu'un système conventionnel non modulaire. Chaque module peut être remplacé ou réparé en cours d'exploitation. Les systèmes d'E/S de B&R peuvent être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armoire électrique, offrant ainsi une grande flexibilité.
Quelles difficultés peuvent survenir quand on connecte des systèmes de stockage d'énergie à d'autres systèmes ? Quelles solutions utiliser pour une intégration efficace et harmonieuse ?
Quelles difficultés peuvent survenir quand on connecte des systèmes de stockage d'énergie à d'autres systèmes ? Quelles solutions utiliser pour une intégration efficace et harmonieuse ?
L'utilisation de standards ouverts comme OPC UA et IEC 61850 est bénéfique pour l'intégration de systèmes de stockage d'énergie et d'autres infrastructures énergétiques. OPC UA permet une transmission de données simple et sécurisée entre différents systèmes, ce qui favorise l'interopérabilité et rend les systèmes de stockage d'énergie compatibles avec d'autres systèmes ou dispositifs.
De plus, la performance du système est ainsi améliorée, et les mises à niveau et extensions effectuées plus simplement. IEC 61850 est un standard de communication destiné à la fourniture d'énergie électrique. Il peut être utilisé, par exemple, pour centraliser la gestion et la surveillance des systèmes de stockage d'énergie par batterie.
Comment améliorer la performance et la fiabilité d'une installation avec les technologies Power-2-X et avec des systèmes SCADA et de conduite de procédés ?
Comment améliorer la performance et la fiabilité d'une installation avec les technologies Power-2-X et avec des systèmes SCADA et de conduite de procédés ?
Les systèmes SCADA et de conduite de procédés de B&R améliorent la performance et la fiabilité des installations Power-2-X en procédant à un contrôle et une surveillance en temps réel. Ils présentent des fonctions avancées d'analyse et de génération de rapports pour la prise de décision et peuvent être adaptés aux besoins des installations Power-2-X. Échelonnable, le système couvre les besoins de l'application tout au long de son évolution et supporte tout le cycle de vie d'une installation.
B&R propose aussi l'application qui convient pour chaque besoin : Plant Automation, Factory Automation, Process Control, Infrastructure Automation, Energy Monitoring, Condition Monitoring, Advanced Process Control et Process Data Acquisition. APROL permet une visualisation et un suivi complets et en ligne des performances, une analyse détaillée des données de processus et la mise en œuvre de systèmes de régulation qui contribuent à une meilleure efficacité des installations.
Comment éviter des retards de commercialisation pour des systèmes Power-2-X ? Quels types d'outils de développement utiliser pour réduire les délais de commercialisation ?
Comment éviter des retards de commercialisation pour des systèmes Power-2-X ? Quels types d'outils de développement utiliser pour réduire les délais de commercialisation ?
L'utilisation d'outils de développement efficaces et la génération automatique de code réduisent le temps de développement, améliorent la qualité et la fiabilité du code et rendent les systèmes Power-2-X plus faciles à maintenir et à étendre/réduire. La génération automatique de code permet notamment une implémentation très rapide et sans erreur d'algorithmes et d'asservissements développés avec des outils spécialisés.
B&R offre des interfaces certifiées avec plusieurs outils de simulation dont MATLAB / Simulink et MapleSim. Le système exOS (enhanced crossover Operating System) de B&R permet d'incorporer des programmes Linux open source dans des systèmes de contrôle industriels. exOS étend les possibilités des systèmes d'automatisation et facilite l'intégration de systèmes Power-2-X dans des infrastructures énergétiques existantes. L'association d'un outil de développement efficace, de la génération automatique de code et d'exOS offre une solution compétitive et une méthode efficace pour introduire des systèmes Power-2-X puissants et évolutifs sur le marché.
Comment synchroniser des générateurs avec le réseau électrique avec un maximum d'efficacité ? Comment relevés les défis propres à la production et à la distribution d'électricité ?
Comment synchroniser des générateurs avec le réseau électrique avec un maximum d'efficacité ? Comment relevés les défis propres à la production et à la distribution d'électricité ?
La mise en œuvre d'un module de synchronisation de B&R peut être la première étape à suivre. Le module X20 (X20CM0985-02) correspondant permet une mesure d'énergie de 120 à 480 VAC et autorise la mesure simultanée de deux réseaux AC plus deux tensions supplémentaires. Avec ces fonctions, le module améliore la stabilité et la fiabilité du réseau électrique et assure une répartition efficace et sure de la puissance électrique. Il combine les avantages d'un module de mesure de puissance et ceux d'une unité de synchronisation. Il est compatible avec différents types de réseaux électriques et de sources d'énergie. Ceci offre une grande souplesse d'intégration. Grâce à sa résistance aux surintensités, le module supporte des systèmes AC à 4 conducteurs avec une tension entre phases de 480 VAC ainsi que des systèmes à 3 conducteurs.
Il génère et enregistre une grande diversité de valeurs de mesure, depuis les courants de phase et les tensions entre phases jusqu'aux puissances actives, réactives et apparentes. Une de ses particularités est son unité de synchronisation intelligente qui, outre les déphasages et les tensions entre phases, prend également en compte le temps de montée-descente et d'autres paramètres pour activer ou non la commutation de la sortie de synchronisation. Des fonctions de surveillance comme la surveillance dépendante des surintensités et la surveillance dépendante et retardée des déséquilibres de charge accroissent la sécurité et l'efficacité de l'installation.
- Résumé des caractéristiques techniques :
- Mesure d'énergie de 120 à 480 VAC
- Mesure simultanée de 2 réseaux électriques AC plus 2 tensions additionnelles
- Pour des tâches de mesure multi-fonctions
- Unité de synchronisation intelligente
- Valeurs instantanées des tensions et courants des générateurs
- Fonctions de surveillance conformes aux recommandations actuelles sur les réseaux
Avez-vous des questions ? Parlez-en à nos experts sectoriels.
Autres possibilités de contact avec B&R : les partenaires locaux et les salons
Trouvez un partenaire près de chez vous
Profitez de notre réseau international destiné aux clients finaux.
Ce réseau de partenaires fournisseurs de valeur – "Value Provider" – est le complément idéal aux plus de 200 filiales B&R implantées dans plus de 70 pays. Les Value Provider travaillent en étroite collaboration avec B&R pour fournir les produits et services de l'entreprise là où vous vous trouvez. Ils ont à la fois une connaissance approfondie des technologies B&R et une profonde compréhension de votre marché local.