A. Waldl – Cela commence avec l'ingénierie. En utilisant un outil commun comme Automation Studio au lieu de deux ou trois outils différents, les développeurs de l'application gagnent du temps et risquent moins de faire des erreurs.
De plus, l'intégration réalisée par B&R avec son système de vision facilite la mise en œuvre de fonctionnalités plug&play. À la livraison, aucune des fonctions proposées comme, par exemple, la reconnaissance de motifs ou la lecture de codes-barres, n'équipe encore nos caméras. C'est quand ces dernières sont connectées à la machine qu'elles reçoivent automatiquement les fonctions et paramètres nécessaires de la part du système de contrôle. Quand l'utilisateur remplace la caméra ou l'éclairage, la reconfiguration est également plug&play. Les caméras et les éclairages de B&R sont calibrés en usine. Cela garantit des résultats reproductibles sans réglage des paramètres d'exposition sur la machine.
N. Feurer – Pour une application standard, les utilisateurs n'ont plus besoin d'un expert en vision industrielle : il leur suffit de configurer les applications via l'interface intuitive de mapp Vision.