B&R ha integrado totalmente OPC UA en sus productos de automatización. En consecuencia, cualquier control de B&R puede implementarse como un servidor o cliente OPC UA. Ello permite una comunicación vertical con los sistemas SCADA, MES y ERP, así como una comunicación independiente del proveedor de PLC a PLC.
La configuración de los dispositivos OPC UA y la asignación de derechos de acceso en el entorno de ingeniería Automation Studio de B&R se completa en unos pocos clics. Los bloques de funciones PLCopen se utilizan para implementar las funciones de OPC UA en un proyecto de automatización.
Los productos OPC UA de B&R han completado el proceso de certificación de la Fundación OPC. Cada producto ha pasado por 600 pruebas para garantizar su conformidad con las especificaciones de OPC UA.
![](/fileadmin/OPC_Foundation_Certified-c9cbe485.jpg)
HMI basado en la web con OPC UA – mapp View
Debido a las muchas ventajas que ofrece, B&R utiliza OPC UA para algo más que la comunicación horizontal y vertical independiente del proveedor: El protocolo también se utiliza para la comunicación entre los productos de B&R. La solución HMI mapp View basada en la web , por ejemplo, utiliza OPC UA para intercambiar todos los datos necesarios con la máquina o el sistema. Ello facilita el desarrollo de soluciones HMI extremadamente flexibles y modulares.
![](/fileadmin/Web_HMI_Visualization_mappVIEW-ef616e8c.jpg)
Automatización de fábricas y procesos utilizando OPC UA – APROL
B&R también se basa en OPC UA para la comunicación independiente del proveedor en el proceso APROL y la plataforma de automatización de fábricas . Todas las variables APROL que el servidor OPC UA en APROL debería poner a disposición de los clientes OPC UA para el acceso de lectura o escritura pueden definirse siguiendo un sencillo proceso de selección. El cliente OPC UA ha integrado la funcionalidad de navegador, que facilita la selección de entradas de datos que deberían estar vinculados.
La gestión de motores y unidades de control, controles compactos OPC y otros equipos pueden intercambiar directamente información importante de funcionamiento, servicio y diagnóstico con APROL a través del cliente OPC UA. Además, los paneles HMI o los sistemas SCADA pueden conectarse a APROL.
Productos B&R con OPC UA:
- Aplicación de HMI
- Paneles de operario