![](/fileadmin/BR_website_banner_Industrial_IOT_1920x533px-47bfd73a.jpg)
Optimización continua
Muchos de nosotros apreciamos la información y los recordatorios que nos ofrece la tecnología de seguimiento del estado físico. Los smartphones y smartwatches registran datos como el pulso, la respiración, los pasos y la altitud. Estos datos son utilizados por complejos algoritmos y aplicaciones basados en la nube para ofrecer recomendaciones personalizadas de entrenamiento y estilo de vida.
Lo mismo ocurre con las máquinas industriales modernas: los sensores registran parámetros como las vibraciones, el par, la temperatura y muchos más. Estos datos pueden analizarse "in situ" para identificar tendencias y optimizar el rendimiento del sistema. Puede integrarse en sistemas ERP y SCADA para optimizar la gestión de la cadena de suministro. También puede utilizarse en soluciones IIoT basadas en la nube para la monitorización en tiempo real con el fin de implementar el mantenimiento predictivo y optimizar componentes, máquinas y flotas enteras.
B&R ofrece soluciones integrales de hardware y software, así como experiencia en la automatización y digitalización de máquinas y sistemas.
![](/fileadmin/BR_Quote_IOT-64c40305.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_data_collection_60x60px-8303ba40.jpg)
Recopilación segura de datos
Los servicios avanzados de la IIoT requieren de una comunicación fluida dentro y entre máquinas y sistemas. OPC UA y TSN ofrecen una solución integral, desde el sensor hasta la nube, con una seguridad de última generación. Desde un control de bus compatible con OPC UA FX y generación de PLC hasta un conmutador TSN y soporte de desarrollo integrado en Automation Studio, las soluciones IIoT de B&R se construyen en torno a una potente gama de productos y están diseñadas para integrarse fácilmente en sistemas de otros fabricantes. De esta forma se consigue que el usuario disponga de la mayor flexibilidad posible.
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_easy_data_access_60x60px-da93ca6a.jpg)
Fácil acceso a los datos
La aplicación IIoT Connector permite compartir ficheros de forma sencilla y configurable entre máquinas y sistemas informáticos. Al igual que en un monitor de fitness, los usuarios pueden elegir qué datos de la máquina quieren compartir y con quién. Determinados datos pueden utilizarse en sistemas "in situ" como ERP y SCADA o soluciones IIoT basadas en la nube para conseguir que los procesos sean más eficientes. Otros datos pueden compartirse con el fabricante de la maquinaria o con B&R para mejorar las máquinas y los componentes de automatización. Sea cual sea la situación, el enfoque abierto de B&R garantiza que no haya diferencias entre el hardware que se utilice o el tipo de plataforma basada en contenedores en la que se ejecuten las aplicaciones.
![](/fileadmin/BR_pictogram_for_website_date_driven_insights_60x60px-e5207086.jpg)
Optimización del mantenimiento
Creación de valor digital para el análisis de datos: las aplicaciones de B&R permiten a los fabricantes de maquinaria acceder de forma remota a datos de alta resolución de máquinas que pueden utilizarse para realizar análisis exhaustivos, a menudo con información basada en IA sobre temas como la alineación mecánica y el mantenimiento de las ruedas. Las desviaciones en las tendencias de los datos detectadas por los algoritmos de IA pueden activar alertas e impulsar nuevas investigaciones "in situ". Los datos también pueden ofrecer información acerca de la sincronización y la precisión de los procedimientos de mantenimiento y alertar potencialmente a los fabricantes de maquinaria acerca de prácticas de mantenimiento poco adecuadas.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Soluciones de la IoT industrial para el sector de la automatización
![](/fileadmin/Converting_data_into_information-63b273a5.jpg)
Convertir datos en información
La solución Edge de B&R es para la máquina lo que el smartwatch es para el atleta. La aplicación de seguimiento se sustituye por el conector IIoT de B&R, que proporciona acceso a cuadros de mando, funciones y servicios tanto locales como basados en la nube. La gama de productos de B&R ofrece a los fabricantes y usuarios de maquinaria las herramientas que necesitan para construir su ecosistema IIoT, supervisar el estado de sus máquinas y mantener su flota funcionando al máximo rendimiento. El seguimiento del estado físico transforma el pulso, los pasos y la altitud en recomendaciones personalizadas de entrenamiento y estilo de vida: el ecosistema IIoT de B&R transforma las vibraciones, el par y la temperatura en un rendimiento optimizado y una mayor vida útil.
![](/fileadmin/BR_Website_IOT_Scalable_edge_portfolio_397x200-a1a13092.jpg)
Gama de productos Edge a medida
Los sistemas de B&R ofrecen soluciones totalmente integradas para conectarse a cualquier proveedor de servicios en la nube. Las soluciones de B&R permiten implementar la adquisición de datos de los procesos, la gestión mejorada del ciclo de vida, el mantenimiento predictivo e incluso el archivado a largo plazo, aunque no se disponga de una conexión permanente a Internet. Las máquinas y los sistemas están conectados en red con módulos de E/S X20, un módulo CPU X20 y un PC industrial. El módulo X20 recopila los datos, el módulo CPU gestiona las aplicaciones para el funcionamiento normal y el PC industrial permite almacenar temporalmente los datos para cuando no haya conexión a Internet. Tan pronto como se restablece la conexión, el PC industrial (que actúa como un control Edge) envía a la nube los datos que se han incorporado. Desde cualquier lugar del mundo se puede acceder a una vista general del rendimiento de la máquina y del sistema.
![](/fileadmin/BR_Website_IOT_Process_data_acquisition_and_business_intelligence_V2_397x200px-4d0fe58b.jpg)
Adquisición de los datos de proceso e inteligencia empresarial
La adquisición sistemática de los datos sin procesar directamente desde el nivel de producción en tiempo real es esencial para garantizar la eficiencia y la calidad de los procesos de fabricación modernos. Las soluciones de B&R ofrecen una perfecta adquisición de datos operativos y de proceso de máquinas y sistemas. La información relevante se identifica en los datos sin procesar y sin clasificar para que luego se puedan presentar en forma de tablas y diagramas. Esto permite a los usuarios identificar rápidamente los valores importantes y tomar las decisiones adecuadas para optimizar los procesos de producción.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
¿Qué significa la IoT industrial?
¿Qué significa la IoT industrial?
¿Qué significa la IoT industrial?
Máquinas
La IoT industrial proporciona tecnología de control en tiempo real para máquinas individuales. Los programas informáticos de última generación se integran tanto en los sistemas existentes como en los nuevos, abriendo nuevas opciones de análisis y control. Es posible obtener información inmediata sobre el rendimiento actual del sistema.
Líneas de producción
Gracias al avanzado cálculo Edge, B&R permite la adquisición central de datos para cada uno de los módulos de una línea de producción. Las funciones de inteligencia empresarial e histórico de datos permiten realizar una generación de pronósticos y un análisis de tendencias a largo plazo.
Plantas y empresas
La computación en la nube ofrece servicios de tecnología de la información dinámicos y a medida. Como puerta de enlace a la fabricación inteligente, permite conectar máquinas inteligentes y abre nuevas ventanas de visibilidad en los procesos.
Soluciones IIoT tanto para plantas industriales de nueva construcción como para plantas industriales antiguas
Soluciones IIoT tanto para plantas industriales de nueva construcción como para plantas industriales antiguas
Las soluciones de IoT industrial de B&R ofrecen ventajas tanto para las plantas industriales de nueva construcción como para las plantas industriales antiguas:
Optimizar el uso de los recursos
- Procesos comerciales más fiables con el máximo rendimiento y el mínimo coste
- Sistemas de automatización altamente flexibles
- Utilización óptima de los recursos disponibles
Añadir potencial de ventas
- Nuevos modelos de negocio, como el de pago por uso
- Actualización de la maquinaria a través de software
- Mayor disponibilidad gracias a unas previsiones y análisis precisos
Optimización del servicio
- Aprovechamiento de los datos para mejorar los procesos
- Nuevas ofertas de servicios, como el mantenimiento remoto
- Ofrecer acuerdos precisos de nivel de servicio