Robot de servicio que escala por inclinadas pendientes

Movimientos paso a paso únicos controlados por la tecnología B&R

La Universidad técnica de Liberec ha presentado la segunda generación de su robot de servicio especial, el ROBOTUL® Escalador Vertical 02, que utiliza movimientos paso a paso únicos para recorrer ambas superficies lisas y estructuradas tales como las paredes de vidrio de edificios. Su funcionamiento seguro y de alta precisión está garantizado con los servoaccionamientos compactos ACOPOSmicro un avanzado sistema de control de B&R.

El nuevo enfoque adoptado por el Instituto de Nanomateriales, Tecnologías Avanzadas e Innovación asegura un movimiento lineal, el seguimiento de la estabilidad y la suave rotación al tiempo que permite al robot pasar por encima de superficies discontinuas y orificios de montaje. Puede moverse con un alto grado de seguridad en paredes verticales – incluso en las más inclinadas-. Basándose en la información y experiencia con su predecesor, esta nueva generación se está desarrollado en un marco de 3 años en la fase del proyecto "Nuevas tecnologías y componentes especiales de máquina".

Amplia gama de aplicaciones

El Escalador Vertical 02 está diseñado para limpiar paredes y llevar a cabo inspecciones de superficies tales como la comprobación de los puntos de montaje en paneles de vidrio o comprobar la integridad de los depósitos a presión de acero inoxidable. También es utilizable como una plataforma móvil para otras tecnologías, incluyendo la limpieza y como equipo de eliminación del polvo. El robot tiene unas medidas compactas de 112x112x30 cm y pesa 48 kg. La carga máxima de trabajo del robot es de 20 kg. Puede limpiar hasta 80 mt2 por hora, o inspeccionar 90 mt2.

El cuerpo consta de un bastidor de duraluminio compacto con un servoaccionamiento rotativo conectado a un chasis giratorio. Sus cuatro patas móviles están impulsadas por servoaccionamientos rotatorios independientes. La estructura de duraluminio y las patas están equipadas con activas ventosas articuladas combinadas con eyectores inteligentes Múltiples sensores inteligentes identifican la posición del robot en el espacio y en lo que respecta al plano de contacto de la pared.

Para más información sobre el proyecto (en Checo), visite: Technical University of Liberic o preseed.cxi.tul.cz.



Seleccione país e idioma

B&R Logo