La combinación perfecta entre tecnología testada y vanguardista

Compatibilidad total: nuevos Automation Panels en formato 4:3

Además de los paneles con pantalla panorámica, B&R ofrece ahora Automation Panels táctiles de segunda generación en formato convencional 4:3. Para los clientes, esto significa un 100% de compatibilidad con los sistemas existentes sin tener que sacrificar características modernas, como la retroiluminación LED.

Puesto que estos paneles forman parte de la plataforma de sistema modular de B&R, se pueden combinar con un módulo adecuado para crear un potente Panel PC con rendimiento escalable hasta niveles i7 Intel® Core™. ¿El PC industrial y la pantalla no se encuentran exactamente en la misma ubicación? Ningún problema. Los Automation Panels se pueden equipar con un receptor Smart Display Link 3 que permite instalar la pantalla a distancias de hasta 100 metros del Automation PC. SDL3 transmite todos los datos necesarios a través de un cable Ethernet, con conectores RJ45 discretos y rentables, totalmente útiles para el direccionamiento a través de aberturas estrechas.

Tamaños de pantalla desde 12,1" a 19"

Las aplicaciones de visualización existentes se pueden ver utilizando la última tecnología de pantalla de los Automation Panels en formato 4:3, sin tener que modificar el software ni un solo bit. Están disponibles paneles de 12,1" y 15" con resolución XGA para instalaciones con armarios eléctricos, además de un panel de 19" con resolución SXGA que completa la línea de productos.

Estos sistemas no sólo cuentan con gráficos brillantes, sino también con un diseño extremadamente delgado; la variante de 12,1" puede incluso utilizarse como sustituto del panel de 10,4", si se desea una mayor resolución. Por si fuera poco, la retroiluminación LED ofrece una amplia gama de ajustes que permite regular las pantallas para la comodidad del usuario en entornos con niveles más bajos de luz.

Acerca de B&R

B&R es una compañía de capital privado con sede en Austria y oficinas en todo el mundo. Como líder mundial en automatización industrial, B&R combina la tecnología de vanguardia con una avanzada ingeniería para proporcionar a los clientes de prácticamente cualquier industria soluciones completas para la automatización de máquinas y procesos, control de movimiento, HMI y tecnología de seguridad integrada. Con estándares industriales de comunicación de bus de campo como POWERLINK y openSAFETY, además del potente entorno de desarrollo de software Automation Studio, B&R está constantemente redefiniendo el futuro de la automatización. El espíritu innovador que mantiene a B&R al frente de la automatización industrial está impulsado por el compromiso de simplificar los procesos y superar las expectativas del cliente.

Para más información, visite www.br-automation.com

Si vuelve a imprimir esta nota de prensa, envíe una copia a:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg



Seleccione país e idioma

B&R Logo