B&R presenta su nueva serie de Paneles Móviles.
B&R ha incorporado tres nuevas unidades móviles a su carpeta de HMIs. La serie 7100 de paneles HMI portátiles, destaca por un diseño excepcionalmente ergonómico, ligero y resistente. Estos nuevos modelos son la respuesta de B&R a aplicaciones de diferentes entornos industriales extremos que necesitan un rendimiento como el de un PC industrial.
Visualización óptima.
Los nuevos paneles móviles están disponibles en toda una gama de tamaños. El 7140 y el 7150 cuentan con una pantalla de 7" WSVGA y 10.1" WXGA , respectivamente. Ambos utilizan el innovador software para HMI mapp View . El modelo 7151 tiene una pantalla de 10.1" y un sistema operativo basado en windows.
Diseño robusto para uso en entornos industriales
Al contar con una pantalla táctil y con teclas especiales para funciones de uso frecuente, estos paneles móviles optimizan el uso de los espacios limitado. Elementos de operación como el interruptor de inicio y el botón de parada, están ubicados dentro de la carcasa de doble pared capaz de absorber impactos fuertes. Las unidades de HMI portátiles con protección IP65 también disponen de interfaces integradas como USB y Ethernet 10/100.