La seguridad nunca ha sido tan sencilla
mapp Safety permite la integración completa de la tecnología de seguridad en el marco de mapp, lo que facilita la creación, el mantenimiento y el diagnóstico de las aplicaciones de seguridad. Si la aplicación HMI disponible para el usuario no es suficiente para los requisitos de la aplicación del cliente, una interfaz mapp uniforme facilita la programación de funciones más complejas.
![](/fileadmin/mappSAFETY_logo_standard__RGB_-4f4d8ae7.jpg)
Una de las principales ventajas de mapp es la conexión en red dentro del marco de trabajo de mapp. Así es como las funciones de mapp Safety intercambian datos entre sí. La HMI basada en la web mapp View se utiliza para la aplicación HMI del usuario. Los permisos de acceso se pueden gestionar con el rol de usuario del sistema mapp User.
![](/fileadmin/HG_Maschine-b21f384f.jpg)
mapp Safety se compone de varios elementos, que pueden combinarse según las necesidades:
![](/fileadmin/SafeDOMAIN-1ab58844.jpg)
SafeDOMAIN
Un controlador de seguridad se configura y gestiona en un safeDOMAIN. El usuario selecciona el controlador de seguridad adecuado según los requisitos de su aplicación. Las tareas de seguridad muy grandes pueden consistir en varios SafeDOMAIN que se comunican entre sí a través de pasarelas SafeDOMAIN.
![](/fileadmin/SafeDESIGNER-9094d578.jpg)
SafeDESIGNER
La aplicación de seguridad para un SafeDOMAIN se crea en SafeDESIGNER. El cableado virtual es posible gracias a las funciones certificadas y un práctico editor visual. Además, todos los parámetros del dispositivo para SafeDOMAIN se gestionan aquí. Esto acelera el proceso de desarrollo y puesta en marcha y evita errores.
![](/fileadmin/SafeOPTION-aa3a51b5.jpg)
SafeOPTION
Con SafeOPTION, B&R ofrece un conjunto predefinido de funciones certificadas que pueden utilizarse para asignar diferentes variantes de máquinas en una aplicación de seguridad. Esto permite crear soluciones de seguridad robustas y adaptables que facilitan la gestión de diferentes conjuntos de opciones de máquinas. SafeOPTION también permite cambiar los ajustes de seguridad durante la puesta en marcha o el cambio. Esto permite ajustar los valores límite o activar o desactivar partes de la máquina.
![](/fileadmin/SafeMOTION-6b77f24e.jpg)
SafeMOTION
B&R ofrece una gama completa de funciones de seguridad para los accionamientos. Su aplicación y configuración se integran perfectamente en el sistema general.
Puntos destacados
- Acceso fácil y seguro al sistema de seguridad de B&R
- HMI preconfigurada para aplicaciones sencillas
- Una interfaz unificada que facilita la programación de funciones más complejas