Para obtener una descripción completa del modelo de licencia por paquetes, Haga clic aquí

Para volver a la página principal de mapp Axis, Haga clic aquí

Starter

  • Hasta 3 ejes (excluidos los ejes no B&R DS402)
  • Cualquier movimiento que no sea sincronizado
  • Funciones estándar del control de accionamiento
  • No se requiere licencia

Free

Premium

  • Incluye todas las funciones del paquete Starter
  • Número ilimitado de ejes
  • Funciones avanzadas de control del accionamiento
  • Licencia necesaria por sistema de destino

Recomendado

Ultimate

  • Incluye todas las funciones del paquete Premium
  • Funciones completas de control del accionamiento
  • Licencia necesaria por sistema de destino
Número de material Descripción
1TCMPAXIS.10-01 License for mapp Axis Premium package, includes advanced drive controller functionality (encoderless control, external encoder control, two encoder control, repetitive control, ISQ ripple compensation), point-to-point and coordinated positioning of any number of axes of any supported type supported by the system. One license per target system is required.
1TCMPAXIS.20-01 License for mapp Axis "Ultimate" package, includes complete drive controller functionality, SPT Technology and positioning of any number of axes of any supported type supported by the system. One license per target system is required.

Paquete Starter vs Premium vs Ultimate

Starter

Premium

Ultimate

Máximo 3 ejes (independientemente del tipo de eje, excepto DS402 no B&R)

Ejes ilimitados (independientemente del tipo)

Cualquier movimiento que no sea sincrónico

Movimiento con control absoluto, relativo, de velocidad y de par

Funcionalidad estándar de los controladores de accionamiento (controladores de posición, velocidad y corriente), incluido el control de avance (velocidad y par).

Número ilimitado de ejes (independientemente del tipo de eje)

-

Acoplamiento entre ejes

-

Compensación de holguras

-

Control sin encoder

-

Control repetitivo

-

Ondulación ISQ

-

Grupos de ejes administrativos

-

reACTION

-

-

Control basado en modelos

-

-

Futuras funcionalidades avanzadas

-

-

Seleccione país e idioma

B&R Logo