Puesta en marcha y diagnóstico para la revolución digital
mapp Cockpit ofrece un cómodo punto de acceso para la puesta en marcha y el diagnóstico de la máquina. Construido sobre la tecnología HMI mapp View basada en la web, mapp Cockpit funciona en cualquier plataforma de hardware con un navegador estándar. Unas herramientas potentes y estandarizadas al alcance de la mano facilitan la puesta en marcha de la máquina o la obtención de respuestas rápidamente si no se comporta como se espera. Disfrute de un tiempo de inactividad reducido y de una puesta en marcha y un soporte ágiles.
Aumento de la eficacia de los técnicos y las máquinas
Simplificar los flujos de trabajo
Una experiencia de usuario de vanguardia le ayuda a completar su trabajo en una fracción de tiempo. Todas sus herramientas en un solo lugar y nada en su camino.
Reacciona rápidamente
Un punto de acceso para un diagnóstico completo. El conocimiento que necesita, cuando lo necesita. Reaccione rápidamente y minimice el tiempo de inactividad improductivo.
Optimice la eficiencia
Los análisis avanzados le ayudan a ajustar el rendimiento de la máquina. Profundice en los detalles y saque el máximo partido a su sistema.
Ventana al futuro
mapp Cockpit es el futuro de la puesta en marcha y el diagnóstico de máquinas. Disfrútalo hoy y recoge los beneficios durante mucho tiempo.
Interactúe con otras funciones de mapp Technology
Control
En la intuitiva interfaz mapp Cockpit, los usuarios pueden controlar los ejes de movimiento y ejecutar comandos de control con sólo pulsar un botón.
Configuración
Un único punto de acceso a todos los parámetros y ajustes de sus componentes de automatización. Configure fácilmente su máquina con acceso a todo, desde los perfiles de movimiento hasta la parametrización avanzada. Todo lo que necesitas para configurar tu sistema, todo en un solo lugar.
Rastree
Los útiles gráficos muestran cómo los componentes de automatización reaccionan a los comandos de control en tiempo real. Realice análisis avanzados y compare dos valores físicos cualesquiera con el widget XY Chart. Exporte fácilmente los datos y envíelos al fabricante de máquinas para su análisis.
Sintonice
La herramienta Loop Optimizer le guía intuitivamente a través de la identificación, el ajuste y la verificación. Optimice la precisión y la dinámica de todo tipo de sistemas de bucle cerrado y obtenga una ventaja competitiva en el rendimiento del control.
mapp Cockpit en acción
Estas son solo algunas de las formas en que mapp Cockpit pueden facilitar su trabajo diario:
Poner en marcha un robot
- Ponga en marcha un complejo sistema de movimiento desde un solo lugar
- Localización, calibración, aprendizaje
- Todo ello desde una interfaz intuitiva que hace que las tareas complejas resulten fáciles
Ponga a punto un sistema de control de la temperatura
- Configure fácilmente las zonas de control dinámico de la temperatura para obtener el máximo rendimiento
- Ajuste el sistema con asistencia gráfica intuitiva
- Guiado paso a paso a través de un proceso estandarizado
Realice diagnósticos a distancia
- Acceda al panel de control de mapp Cockpit basado en la web desde cualquier lugar
- Vea el estado de cualquier componente, realice un rastreo y mucho más