Configuración de las teclas fácil y rápida
El Key Editor fácil de usar de B&R permite configurar de forma fácil y rápida las teclas en el Automation Panel. Su interface de diseño visual integrado, varios asistentes de configuración y plantillas preconfiguradas se combinan para reducir el trabajo de configuración a un mínimo absoluto.
- Características:
- Configuración de teclas normales, como en un teclado (A, B, C, etc.)
- Combinaciones de teclas (CTRL+C, MAYÚS+DEL, etc.) utilizando una sola tecla
- Funciones de teclas especiales (ajustar brillo, etc.)
- Asignación de funciones a LEDs (acceso HDD, alimentación, etc.)
- 4 posibles asignaciones por tecla (con capas)
- Configuración del tiempo de bloqueo del panel cuando hay varios Automation Panel 900 conectados a dispositivos Automation PC y Panel PC
- Almacenamiento de la configuración de las teclas en unidades flash USB para una fácil instalación
- Compatible con paneles estándar y personalizados de B&R