Los servoaccionamientos de un solo eje y multieje de B&R ofrecen un rendimiento y una precisión excepcionales. Sus reacciones rápidas y precisas ayudan a garantizar la máxima calidad, mientras que las funciones especiales reducen drásticamente los tiempos de puesta en marcha.
La familia ACOPOS ofrece soluciones a medida para servoaccionamientos de un solo eje o multieje. Con una gama de funcionalidad que se sitúa entre nuestros sistemas de un solo eje y multieje, también ofrecemos el ACOPOS P3: un sistema combinado de un solo eje/multieje para controlar un pequeño número de ejes. Cualquiera que sea su aplicación, B&R dispone de una solución de servoaccionamiento que se ajusta a sus necesidades.
B&R ofrece funciones especiales de software para aumentar aún más la eficiencia del servoaccionamiento. Entre ellas se incluyen la compensación predictiva de errores de seguimiento y la supresión activa de la oscilación en los sistemas mecánicos mediante el uso de sensores virtuales.
Seleccione los servoaccionamientos de alto rendimiento de nuestra gama:
![](/fileadmin/Einzelachssystem-ACOPOS-135fc6f0.jpg)
![](/fileadmin/Einzel-und-Mehrachssystem-ACOPOS-P3-ac2c56f2.jpg)
![](/fileadmin/Mehrachssystem-ACOPOSmulti-a32ec378.jpg)