Las máquinas de producción de hoy en día se basan en la flexibilidad. Las levas mecánicas están siendo sustituidas por levas electrónicas. Los notables beneficios de flexibilidad y ausencia de desgaste también tienen una desventaja: la pérdida de la conexión de la leva cuando se produce un fallo de alimentación. Éste no es el caso con el servoaccionamiento ACOPOSmulti: el módulo de alimentación auxiliar de 24 V integrado permite mantener un movimiento coordinado hasta que el sistema se detiene.