| Pasos de configuración | | | |
---|
1) | Determinar el método de refrigeración | Refrigeración estándar (montaje en pared) | Refrigeración con radiador exterior (montaje con radiador exterior) | Refrigeración por aceite/agua (montaje con placa cold-plate) |
2) | Definir y verificar el rango de tensión de alimentación y el tipo de red eléctrica | Determinar el rango de tensión de alimentación | Determinar el rango de tensión de alimentación | Determinar el rango de tensión de alimentación |
3) | Seleccionar los servoaccionamientos ACOPOSmulti, de acuerdo con los requisitos de la aplicación | Módulos de un eje 8BVI0014HWSx.000-1 8BVI0028HWSx.000-1 8BVI0055HWSx.000-1 8BVI0110HWSx.000-1 8BVI0220HWSx.000-1 8BVI0440HWSx.000-1 8BVI0880HWSx.000-1
Módulos de dos ejes 8BVI0014HWDx.000-1 8BVI0028HWDx.000-1 8BVI0055HWDx.000-1 8BVI0110HWDx.000-1 8BVI0220HWDx.000-1 | Módulos de un eje 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Módulos de dos ejes 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 | Módulos de un eje 8BVI0014HCSx.000-1 8BVI0028HCSx.000-1 8BVI0055HCSx.000-1 8BVI0110HCSx.000-1 8BVI0220HCSx.000-1 8BVI0440HCSx.000-1 8BVI0880HCSx.000-1 8BVI1650HCSx.000-1
Módulos de dos ejes 8BVI0014HCDx.000-1 8BVI0028HCDx.000-1 8BVI0055HCDx.000-1 8BVI0110HCDx.000-1 8BVI0220HCDx.000-1 |
4) | Seleccionar los módulos insertables ACOPOSmulti para el encoder del motor y el encoder del eje externo, de acuerdo con los requisitos de la aplicación | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 | 8BAC0120.000-1 8BAC0120.001-1 8BAC0121.000-1 8BAC0122.000-1 8BAC0123.000-1 8BAC0123.001-1 8BAC0123.002.1 8BAC0124.000-1 8BAC0130.000-1 8BAC0130.001-1 8BAC0132.000-1 |
5) | Si el servoaccionamiento ACOPOSmulti debe ser ampliable: Determinar el número de ranuras opcionales en la placa de montaje para otros módulos ACOPOSmulti | Especificar las ranuras opcionales y de reserva | Especificar las ranuras opcionales y de reserva | Especificar las ranuras opcionales y de reserva |
6) | Seleccionar los módulos de alimentación ACOPOSmulti, según los requisitos de la aplicación (con alimentación activa o pasiva) y según la potencia total de los módulos ACOPOSmulti necesarios (teniendo en cuenta la disminución de potencia si la alimentación es menor de 3 x 400V) | Módulos de alimentación pasivos 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtro de red pasivo 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Módulos de alimentación activos 8BVP0220HW00.000-1 8BVP0440HW00.000-1 8BVP0880HW00.000-1
Filtro de red 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Inductancias de regeneración 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Módulos de alimentación pasivos 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtro de red pasivo 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Módulos de alimentación activos 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Filtro de red 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Inductancias de regeneración 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 | Módulos de alimentación pasivos 8B0P0220HW00.000-1 8B0P0440HW00.000-1
Filtro de red pasivo 8B0F0300H000.000-1 8BVF0550H000.000-1
Módulos de alimentación activos 8BVP0220HC00.000-1 8BVP0440HC00.000-1 8BVP0880HC00.000-1
Filtro de red 8BVF0220H000.000-1 8BVF0440H000.001-2 8BVF0880H000.000-1
Inductancias de regeneración 8BVR0220H000.100-1 8BVR0440H000.100-1 8BVR0880H000.100-1 |
7) | Comprobar la máxima capacitancia de carga del bus de contínua | Comprobar la capacitancia del bus de continua | Comprobar la capacitancia del bus de continua | Comprobar la capacitancia del bus de continua |
8) | Seleccionar el módulo de alimentación auxiliar ACOPOSmulti, teniendo en cuenta la potencia total necesaria para la alimentación de 24V CC del módulo seleccionado, de los módulos insertables ACOPOSmulti, así como el suministro de los periféricos (por ejemplo, el PLC, los servoaccionamientos, los frenos del motor, los sensores) | 24 V internos 8B0C0160HW00.000-1 8B0C0320HW00.000-1
24 V internos, 24 V externos 8B0C0160HW00.001-1 8B0C0320HW00.002-1
24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos 8B0C0320HW00.00A-1
42 V externos 8B0C0160HW00.A01-1 | 24 V internos 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V internos, 24 V externos 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos 8B0C0320HC00.00A-1
42 V externos 8B0C0160HC00.A01-1 | 24 V internos 8B0C0160HC00.000-1 8B0C0320HC00.000-1
24 V internos, 24 V externos 8B0C0160HC00.001-1 8B0C0320HC00.002-1
24 V internos, 24 V externos, alimentación de 24 V externos 8B0C0320HC00.00A-1
42 V externos 8B0C0160HC00.A01-1 |
9) | Determinar la anchura necesaria del backpanel sumando la anchura de todos los módulos de ACOPOSmulti necesarios (incluyendo los opcionales) | Determinar la anchura necesaria | Determinar la anchura necesaria | Determinar la anchura necesaria |
10) | Seleccionar la placa de montaje ACOPOSmulti, de acuerdo con el número total de ranuras requerido y el método de refrigeración especificado | 8B0M0040HW00.000-1 8B0M0050HW00.000-1 8B0M0060HW00.000-1 8B0M0070HW00.000-1 8B0M0080HW00.000-1 8B0M0090HW00.000-1 8B0M0100HW00.000-1 8B0M0110HW00.000-1 8B0M0120HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0140HW00.000-1 8B0M0150HW00.000-1 8B0M0160HW00.000-1 8B0M0170HW00.000-1 8B0M0180HW00.000-1 8B0M0190HW00.000-1 8B0M0200HW00.000-1 8B0M0210HW00.000-1 8B0M0220HW00.000-1 8B0M0230HW00.000-1 8B0M0240HW00.000-1 8B0M0250HW00.000-1 8B0M0260HW00.000-1 8B0M0270HW00.000-1 | 8B0M0040HF00.000-1 8B0M0080HF00.000-1 8B0M0120HF00.000-1 8B0M0160HF00.000-1 8B0M0200HF00.000-1 | 8B0M0040HC00.000-1 8B0M0050HC00.000-1 8B0M0060HC00.000-1 8B0M0070HC00.000-1 8B0M0080HC00.000-1 8B0M0090HC00.000-1 8B0M0100HC00.000-1 8B0M0110HC00.000-1 8B0M0120HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0140HC00.000-1 8B0M0150HC00.000-1 8B0M0160HC00.000-1 8B0M0170HC00.000-1 8B0M0180HC00.000-1 8B0M0190HC00.000-1 8B0M0200HC00.000-1 8B0M0210HC00.000-1 8B0M0220HC00.000-1 8B0M0230HC00.000-1 8B0M0240HC00.000-1 8B0M0250HC00.000-1 8B0M0260HC00.000-1 8B0M0270HC00.000-1 |