![](/fileadmin/Motion_Brochure_-_page_5-e5738877.jpg)
La tecnología Motion control o de control de movimiento de B&R se integra perfectamente dentro de su sistema de automatización global -junto con el control de la máquina, el HMI y la tecnología de seguridad- para crear una solución de sistema completa para máquinas y equipos. Nuestros componentes de control de movimiento son totalmente interoperativos, por lo que los dispositivos individuales pueden ser cambiados en cualquier momento para adaptarse a los cambios en la configuración o los requisitos de la máquina.
Servoaccionamientos descentralizados
La seguridad y la flexibilidad son nuestros principios rectores: nuestros servoaccionamientos y variadores están equipados con cableado o tecnología de seguridad integrada, que permite respuestas inteligentes a situaciones peligrosas. Además de minimizar los tiempos de parada, también aumenta substancialmente el rendimiento de la máquina.
Servoaccionamientos compactos
ACOPOSmicro
Servoaccionamiento de hasta dos ejes para aplicaciones de bajo consumo y control tanto de motores paso a paso como de servomotores.
Servoaccionamientos de un solo eje y multieje
ACOPOS, ACOPOS P3 y ACOPOSmulti
La familia ACOPOS ofrece soluciones a medida para servoaccionamientos de un solo eje o multieje.
Información adicional
Sistemas de servoaccionamiento distribuido
La servo tecnología B&R se adapta perfectamente a las arquitecturas centralizadas y distribuidas. La cartera de productos incluye una solución de accionamiento para cualquier situación, ya sea dentro del armario de control o montada directamente en la máquina.
Variadores descentralizados 8CVI
ACOPOSremote
Integración directa de los componentes de servoaccionamiento en la máquina: el requisito previo básico para la fabricación de máquinas modulares.
Rango de potencia de 550 W a 2,3 kW
Los módulos ACOPOSmotor combinan los siguientes componentes en una sola unidad compacta:
- Servoaccionamiento incluyendo la tecnología de seguridad opcional
- El servomotor como un transductor de energía
- Sensor de posición integrado
- Reductores disponibles opcionalmente
Rango de potencia de hasta 0,35 kW
Los módulos ACOPOSmotor Compact combinan los siguientes componentes en una sola unidad compacta:
- Servoaccionamiento
- El servomotor como un transductor de energía
- Sensor de posición integrado
- Reductores disponibles opcionalmente
Información adicional
Herramientas online
Configurador CAD para motores y reductores
Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes. Actualmente solo disponible para ACOPOSmotor Compact.
Variadores de frecuencia
ACOPOSinverter
Con una funcionalidad escalada y una integración completa en el entorno de automatización de B&R, el ACOPOSinverter es adecuado para un amplio rango de uso, desde pequeños módulos de máquinas hasta plantas complejas.
Motores y reductores
Elija entre un amplio espectro de motores, cajas reductoras y conjuntos moto-reductores. B&R desarrolla sus componentes para satisfacer las necesidades específicas de la maquinaria estándar y especializada en una amplia gama de industrias - desde la metalúrgica hasta la de alimentos y bebidas. Seleccione de nuestra lista de motores estándar para una excepcional entrega rápida.
![](/fileadmin/Motion_Brochure_-_page_5_-_02_cropped-c94a18f8.jpg)
Motores reductores
Motores reductores 8LVB y 8WSB
Los dos servomotores compactos 8LVA y 8WSA también están disponibles con un reductor de montaje directo.
Motores paso a paso
- Alto par
- Alta capacidad de sobrecarga
- Opciones con encoder asequible
- Funcionamiento en paralelo y en serie
- Protección IP65 opcional
- Freno de retención opcional
Reductores
Reductores planetarios y angulares 8G
Completamente escalable en características y diseño.
Herramientas online
Configurador CAD para motores y reductores
Nuestra aplicación CAD le permite acceder a datos de CAD 2D/3D en muchos formatos diferentes. Aún no disponible para los servomotores 8KS.