![](/fileadmin/1360030480421-de-html-1.0.jpg)
El aumento de la conciencia medioambiental y el consiguiente procesamiento automatizado de todo tipo de materiales de desecho plantean exigencias especiales a los sistemas de control utilizados. Los sistemas de automatización utilizados aquí están sometidos a condiciones extremadamente adversas debido a influencias ambientales como polvo, suciedad, calor, frío, vibraciones, etc. La protección contra fallos combinada con un funcionamiento cómodo, energéticamente eficiente y optimizado para su utilización como herramienta son factores esenciales que debe cumplir un sistema de control en este tipo de entornos. A parte de este alto nivel de fiabilidad operativa, los sistemas de B&R también ofrecen otras características importantes.
![](/fileadmin/1360164691483-de-html-1.1.jpg)
Por ejemplo, están disponibles hardware y software de alto rendimiento para los procesos de clasificación que permiten movimientos rápidos.
![](/fileadmin/1360164691510-de-html-1.1.jpg)
B&R también ofrece un exclusivo sistema de control integrado y modular, con un alto grado de protección IP y una excelente flexibilidad, que aplica la potencia de la automatización industrial a aplicaciones de automatización móvil.
Eliminación de residuos
Eliminación de residuos
- Sistemas de control especiales con protección IP65 para una excelente resistencia a las vibraciones y un rango de temperatura de -40 a +70 °C para vehículos de limpieza
- Vehículos de transporte de residuos, grúas y excavadoras
Gestión de agua y aguas residuales
Gestión de agua y aguas residuales
- Sistema de control de procesos profesional con la adquisición, evaluación y archivo de todos los datos relevantes, mediante un PC industrial de alta disponibilidad
- Alta fiabilidad con el uso de sistemas redundantes
- Software y componentes de visualización modernos que garantizan una operación fácil
Escape y emisiones
Escape y emisiones
- Sistemas de visualización profesionales que aseguran un funcionamiento óptimo
- Completa adquisición, evaluación y archivo de todos los datos relevantes, mediante un PC industrial de alta disponibilidad
Trituración, moledura y fresado
Trituración, moledura y fresado
- Detección de piezas gastadas como parte del mantenimiento preventivo con amplias funciones de monitorización de condiciones
- Funcionamiento con pantalla táctil, incluso en condiciones adversas
- Mantenimiento remoto, tareas remotas
- Exhaustiva monitorización y gestión de la energía para una eficiencia óptima
- Adquisición de datos
- Amplia funcionalidad de seguridad integrada
Referencias
Binder+Co AG (A)
Tecnología de cribado basada en sensores para la clasificación de vidrio y plástico
Pellenc Selective Technologies (F)
Clasificadoras de plásticos, madera, metales y residuos domésticos
S+S Separation and Sorting Technology (D)
Tecnología de clasificación de metales, rayos X y colores
Rausch Rehab GmbH (D)
Soluciones innovadoras para la rehabilitación de colectores, la inspección de colectores y la robótica de fresado