La tendencia a realizar cambios frecuentes en el diseño de los vehículos significa que la maquinaria para crear todas las formas de la carcasa metálica debe adaptarse rápidamente a los cambios.

El aumento constante de las variantes del modelo exige una alta flexibilidad en la línea de producción y en sus sistemas. B&R es el proveedor de automatización más importante donde se requieren soluciones a medida, que ofrece la más alta flexibilidad y nivel de compatibilidad de las máquinas.

Todas las tecnologías para prensas, corte de metal, doblado y laminado están completamente desarrolladas en B&R, lo que garantiza el máximo rendimiento y disponibilidad de la línea de producción.

B&R tiene la solución perfecta para...

Control hidráulico

Control hidráulico

Con los algoritmos de control específicos para hidráulicos totalmente integrados en el control de la máquina y la arquitectura de hardware flexible y a medida, pueden atenderse los requisitos de cualquier prensa y máquina de punzonado de metales. Con B&R, incluso puede añadirse un eje hidráulico en un CNC con un alto nivel de precisión, dinámica y sincronización.

Modularidad de la máquina

B&R ofrece soluciones de hardware y software para el desarrollo rápido y fácil de máquinas mecatrónicas con opciones que puedan satisfacer fácilmente los requisitos del usuario final.

  • Servomotores con servoaccionamiento integrado: ACOPOSmotor
  • Servomotores con servoaccionamiento IP67 descentralizado: ACOPOSremote
  • Módulos de seguridad opcionales de E/S IP67 e IP20: Módulos de E/S X20, X67
  • Motores paso a paso: 80MP y ACOPOSmicro

B&R ofrece a los fabricantes de maquinaria una amplia selección de tipos de motores. El concepto Generic Motion Control (GMC) permite desarrollar el software independientemente del tipo de motor. Para cada módulo mecatrónico de una máquina, el fabricante puede seleccionar la solución que ofrezca más libertad y que, a su vez, ahorre tiempo, recursos y dinero.

CNC y robótica

B&R mejora la eficiencia de máquinas y sistemas mediante la combinación de CNC, robótica y control de movimiento en una sola plataforma de software denominada Generic Motion Control (GMC). Una de las características que convierten a GMC en una plataforma única es que se puede utilizar para todo tipo de accionamientos, desde hidráulicos hasta servotecnología. GMC se integra a la perfección en la aplicación de la máquina, permitiendo personalizarla para la tarea específica. La flexibilidad de GMC también permite una fácil integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes.

  • CNC, robótica y control de movimiento unificados
  • Todo tipo de servoaccionamientos
  • Tecnología de seguridad integrada
  • Interacción fluida con la aplicación de la máquina
  • Integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes

Seleccione país e idioma

B&R Logo