![](/fileadmin/Software_Registrierung-62036c15.jpg)
B&R ofrece software de automatización para una amplia gama de aplicaciones. Existen licencias para empresas, centros de enseñanza, estudiantes y empleados. Consulte el resumen para encontrar la oferta adecuada.
Automation Studio
Pruebas gratuitas
Puede descargar Automation Studio con todas sus funciones de forma gratuita en cualquier momento. Tras introducir una clave de licencia para la evaluación, se ofrece acceso gratuito durante 90 días. Transcurrido este período, podrá ampliar la licencia durante 90 días adicionales tantas veces como lo desee. Para uso comercial, basta con adquirir la licencia correspondiente.
Licencia educativa
Con la licencia educativa, los estudiantes pueden utilizar todas las funciones de Automation Studio durante 400 días para diseñar y programar sus proyectos de automatización. Esta licencia es una licencia de sitio para estudiantes de una institución educativa. Se requiere una licencia diferente para uso comercial.
Licencia para uso comercial
Para el uso comercial, solicite a su representante de ventas la clave de licencia para su versión de Automation Studio. La licencia es válida durante un año y se renueva automáticamente durante 12 meses adicionales. Una vez realizado el pedido, recibirá la clave de licencia por correo. La licencia se activa introduciéndola en Automation Studio.
Solicitar la licencia utilizando el formulario de contacto
Quedan excluidos de la licencia para uso comercial de Automation Studio los paquetes de software que requieren licencias por un período específico, por ejemplo la Tecnología mapp. A estos se les aplican unos términos de licencia independientes.
Automation Studio Target para Simulink(R)
Pruebas gratuitas
Automation Studio Target for Simulink puede descargarse gratuitamente en cualquier momento con todas sus funciones. Tras introducir una clave de licencia para la evaluación, se ofrece acceso gratuito durante 90 días. Después, la licencia puede prorrogarse otros 90 días naturales tantas veces como se desee. Se permite el uso comercial previa adquisición de la licencia correspondiente.
Licencia educativa
Con la licencia educativa, los estudiantes pueden utilizar todas las funciones de Automation Studio durante 400 días para diseñar y programar sus proyectos de automatización. Esta licencia es una licencia de sitio para estudiantes de una institución educativa. Se requiere una licencia diferente para uso comercial.
Licencia para uso comercial
Para el uso comercial, solicite a su representante de ventas la clave de licencia para su versión de Automation Studio Target for Simulink. La licencia es válida durante un año y se renueva automáticamente durante 12 meses adicionales. Una vez realizado el pedido, recibirá la clave de licencia por correo. La licencia se activa introduciéndola en Automation Studio Target for Simulink.
ACOPOS for Simulink(R)
Pruebas gratuitas
ACOPOS for Simulink puede descargarse gratuitamente en cualquier momento con todas sus funciones. Tras introducir una clave de licencia para la evaluación, se ofrece acceso gratuito durante 90 días. Después, la licencia puede prorrogarse otros 90 días naturales tantas veces como se desee. Se permite el uso comercial previa adquisición de la licencia correspondiente.
Licencia para uso comercial
Para el uso comercial, solicite a su representante de ventas la clave de licencia para su versión de ACOPOS for Simulink. La licencia es válida durante un año y se renueva automáticamente durante 12 meses adicionales. Una vez realizado el pedido, recibirá la clave de licencia por correo. La licencia se activa introduciéndola en ACOPOS for Simulink.
APROL R 4.4
Pruebas gratuitas
Puede descargar APROL con todas sus funciones de forma gratuita en cualquier momento. Tras introducir una clave de licencia para la evaluación, se ofrece acceso gratuito durante 90 días. Transcurrido este período, podrá ampliar la licencia durante 90 días adicionales tantas veces como lo desee. Para uso comercial, basta con adquirir la licencia correspondiente.
Licencia de estudiante gratuita
Cree su proyecto académico de forma gratuita con la nueva licencia de estudiante para APROL. Solo tiene que iniciar sesión con su cuenta de estudiante, solicitar una licencia y dispondrá de 400 días para crear y programar con todas las funcionalidades de APROL. Se requiere una licencia diferente para uso comercial.
Para solicitar la licencia de estudiante, debe iniciar sesión en el sitio web de B&R. ¿Aún no dispone de datos de acceso válidos?
APROL R 3.4, R 3.6, R 4.0, R 4.2
A partir de APROL R3.4, el software se activa registrándolo con el código de licencia adquirido desde B&R (número de serie de B&R).
Este proceso debe llevarse a cabo para los siguientes sistemas de APROL:
- Engineering (E)
- Operator (O)
- Runtime (R)
- Gateway (G)
Tecnología mapp
El modelo simplificado de licencias de tres niveles de Tecnología mapp agiliza las actualizaciones sobre el terreno y simplifica la logística. No se necesitan licencias para aplicaciones sencillas. Existen módulos de software preconfigurados que pueden utilizarse, por ejemplo, para implementar la gestión de alarmas y recetas, así como movimientos sencillos de los ejes.
Licencias para empleados
Los empleados pueden solicitar licencias de software B&R aquí. Solo tiene que iniciar sesión con su cuenta de empleado, solicitar una licencia y utilizar el software con todas sus funciones.