Paneles de operario compactos
Los terminales compactos PANELWARE combinados con los sistemas de control de B&R son la solución ideal para ahorrar espacio en la visualización de la máquina.
Paneles compactos
Autómatas
Módulos del teclado
Pantallas
Varios
Visualización remota
Los paneles de operario PANELWARE se pueden colocar justo donde se muestran los mensajes de estado y los datos de funcionamiento y donde ofrezcan un fácil acceso para la configuración de la máquina.
Paneles de operario compactos
Los paneles compactos son dispositivos con requerimientos de espacio mínimos. Estos paneles están equipados con teclas y una LCD alfanumérica. Se controlan con el PLC usando secuencias de ESC.
Variaciones de panel - autómata
Los autómatas PANELWARE son módulos independientes. La amplia gama de paneles gráficos permite elegir la configuración perfecta para las demandas de cualquier aplicación.
Visualización y funcionamiento en unidades compactas
Los paneles de operario PANELWARE se utilizan en combinación con un sistema de control para automatizar máquinas pequeñas. La serie de productos abarca desde dispositivos LCD de 4x20 caracteres hasta terminales gráficos con 160x80 píxeles (16x40 caracteres). El terminal se programa a través del PLC.