Multitáctil

Los paneles táctiles se han utilizado durante muchos años para permitir a los operarios controlar los sistemas y las máquinas. Muchos dispositivos previamente operados mediante botones y teclas se han ido reemplazando por pantallas táctiles más versátiles.

Las ventajas son evidentes: mientras que las teclas funcionales deben etiquetarse cada vez que se reasignan, en las pantallas táctiles esto se puede realizar con una simple configuración de software. Al mismo tiempo, las aplicaciones HMI se han desarrollado durante muchos años para permitir un funcionamiento mucho más lógico e intuitivo. Esto no sólo agiliza la comunicación, sino que también ayuda a evitar errores operativos, facilitando una clara disposición de los botones y ofreciendo información mucho más detallada.

Mucho espacio para información

Con tamaños de pantalla de hasta 24", los sistemas panorámicos pueden satisfacer todas las demandas de HMI actuales en los entornos industriales. Con una mayor anchura y una resolución superior, es posible incluir más información en cada pantalla, una enorme ventaja para la ergonomía del usuario y para un funcionamiento intuitivo y sin errores de la máquina o el sistema.

Tecnología multitáctil

  • Nuevas dimensiones para el diseño de interacciones de usuario innovadoras
  • Guía para el usuario mucho más intuitiva
  • Función de zoom para ayudar al personal de puesta en marcha y mantenimiento
  • Eliminación de tareas accidentales gracias a las operaciones a dos manos
  • Reducción de niveles de operario
  • Mejora de la ergonomía

Seleccione país e idioma

B&R Logo