Todos los Automation Panels se conectan a los Automation PCs vía Smart Display Link, que transfiere todos los canales de comunicación a través de un único cable, incluyendo la información de visualización y de la pantalla táctil, hasta los datos de las teclas funcionales y los LED. También está disponible en el teclado un puerto USB remoto.
- Puntos destacados
- Smart Display Link
- Sólo se necesita un cable para transferir la visualización, además de la información de la pantalla táctil, de las teclas, LED, USB y de mantenimiento.
- Pantalla dual independiente
- Distancias de hasta 40 m por segmento
- Se puede combinar con el Automation Panel 900
![](/fileadmin/1379354712061-es-html-1.5.jpg)