La última generación de Core i-series se caracteriza por una microarquitectura multi-núcleo con gráficos integrados. Además de los gráficos, los procesadores contienen los núcleos, el controlador de memoria y la memoria caché. El controlador de memoria soporta RAM DDR3, con una velocidad de reloj que se ha incrementado a 1600 MHz para proporcionar un intercambio de datos más rápido entre el procesador y la memoria DRAM.
Hyper-Threading
La tecnología Hyper-Threading de Intel permite a cada núcleo procesar dos tareas al mismo tiempo. Esto optimiza la utilización del procesador y aumenta el rendimiento del sistema en conjunto. Al ejecutar aplicaciones de uso intensivo de recursos, esto también garantiza la disponibilidad de potencia de cálculo para los programas que se ejecutan paralelamente.
Turbo Boost
Cuando la situación lo requiere, el procesador cambia automáticamente a máxima potencia con la tecnología Intel's Turbo Boost. Esto aumenta de forma dinámica la frecuencia del procesador más allá de la frecuencia operativa básica, cuando la carga de trabajo exige un rendimiento adicional. Por lo tanto, la potencia de la CPU se puede aumentar de forma temporal cuando sea necesario.
![](/fileadmin/1351117898764-de-html-1.0.jpg)