Descripción general
Los módulos de ventilador utilizados dependen del tamaño.
Ventilador | Para motor | ||||
---|---|---|---|---|---|
8LSC4 | 8LSC5 | 8LSC6 | 8LSC7 | 8LSC8 | |
Fabricante Dirección de Internet | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com | ebm-papst www.ebmpapst.com |
ID de producto del fabricante Tensión de funcionamiento de 24V CC | 4184 NXH | 7114 N | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
Datos técnicos
Información general | Ventilador de 24V CC | |||
---|---|---|---|---|
ID de producto del fabricante | 4184 NXH | 7114 N | W1G180-AA01-13 | 6424 H |
C-UR-US listed | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tipo de ventilador | Ventilador de CC con conmutación electrónica del motor de rotor externo | Ventilador de CC con conmutación electrónica del motor de rotor externo | Ventilador de CC con conmutación electrónica del motor de rotor externo | Ventilador de CC con conmutación electrónica del motor de rotor externo |
Rodamientos del rotor | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas |
Protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Tensión nominal | 24V CC +5% / -50% | 24V CC +5% / -50% | 24V CC +5% / -50% | 24V CC +17% / -50% |
Consumo de potencia | 11 W | 12 W | 36 W | 26 W |
Protección contra sobrecarga | Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC; parcialmente protegido contra impedancia | Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC; parcialmente protegido contra impedancia | Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC; parcialmente protegido contra impedancia | Protección contra bloqueo y sobrecarga por resistencia PTC; parcialmente protegido contra impedancia |
Rango de temperatura | -30 ... +55 °C | -25 ... +72°C | -20 ... +72°C | -20 ... +55 °C |
Ruido de funcionamiento | 57 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 63 dB(A) |
Vida útil a 40 °C A temperatura máxima | 70 000 h 50 000 h | 80 000 h 37 500 h | 40 000 h 37 500 h | 70 000 h 50 000 h |