¿Cómo se realiza el seguimiento de tantas entradas de datos? "Para gestionar adecuadamente un proyecto como éste, se necesita una herramienta de ingeniería que gestione de forma fiable no sólo cinco, sino 104 controles", afirma Störk. Como integrador de B&R, sabía que el sistema de control de procesos APROL de B&R era la elección perfecta para el proyecto. Ya había utilizado APROL en otros proyectos de SBB, por ejemplo para integrar y gestionar grandes estaciones como la de Zúrich en un sistema de control de nivel avanzado.
A pesar de esta tecnología tan familiar, el proyecto planteaba algunas dificultades. "Tuvimos que incorporar los controles X20 a un sistema de control redundante de nivel superior de otro fabricante", explica Störk. La interfaz OPC UA que viene de serie en todos los controles de B&R facilitó considerablemente esta tarea. Otro punto conflictivo resultó ser la gran cantidad de protocolos estándar y propios que debían emplearse para conectar los sistemas de otros fabricantes a los controles X20. Pero este obstáculo también se superó con el apoyo de B&R.
¿Qué papel desempeña B&R en la fiabilidad operativa del túnel de base Ceneri? "Uno muy importante. La alta fiabilidad, la estabilidad y la calidad del hardware hablan en favor de los controles X20", asegura Störk, y añade: "El sistema funciona a la perfección. Desde la finalización del proyecto en agosto de 2020, prácticamente no hemos recibido llamadas de asistencia técnica. Dada la gran cantidad de entradas de datos, eso es algo excepcional".