"En mercados exigentes como el farmacéutico y el de la biociencia, el rendimiento es, en última instancia, una cuestión de seguridad del paciente", comenta Marco Minardi, gerente de automatización de IMA Active. "Por eso, para una línea de productos de primera clase como ADAPTA, todos los aspectos de las máquinas deben cumplir con los requisitos más exigentes, especialmente la tecnología de automatización". El tamaño compacto de la nueva ADAPTA 50 hizo que IMA tuviera que satisfacer sus exigentes requisitos de rendimiento en un espacio más reducido que nunca.
La compleja sincronización de la dosificación de múltiples productos genera grandes volúmenes de datos que deben procesarse muy rápidamente y coordinarse con otros aspectos, como la balanza de suspensión integrada que se utiliza para el control de calidad gravimétrico. "Con el Automation PC 3100 de B&R, obtuvimos la potencia de cálculo que necesitábamos en una carcasa compacta sin ventilador", comenta Minardi. "Y ejecutar la aplicación de HMI directamente en un panel de operario Panel PC 3100 de B&R nos permitió ahorrar aún más espacio en el armario eléctrico".
La unidad de dosificación de la ADAPTA 50 debe alinearse con mucha precisión con las cápsulas que se mueven rápidamente. "Gracias al rendimiento compacto del servoaccionamiento de tres ejes ACOPOS P3 de B&R, pudimos resolver este proceso tan dinámico en solo un tercio del espacio en armario que hubiéramos necesitado de otro modo".