Bihler desarrolló el control de la máquina VariControl utilizando el lenguaje de programación C++ basado en Automation Runtime de B&R y, por tanto, pudo modularizar el software de forma coherente. De esta forma se puede programar y configurar las aplicaciones de manera fácil, rápida y directa. "El hecho de que no se necesite un dispositivo de programación independiente para ello fue una de las principales razones por las que elegimos a B&R desde el principio", recuerda Wagner.
Aquí es donde entra en juego otro aspecto que hace que la tecnología de B&R sea tan atractiva para los fabricantes de maquinaria como Bihler: cada vez que se reinicia la máquina, el sistema escanea la red de la propia máquina y detecta los dispositivos de B&R recién conectados, que pueden integrarse directamente a través del sistema de control.
"Las posibilidades que ofrece la tecnología de B&R abren numerosas y nuevas vías para que tanto nosotros como nuestros usuarios diseñemos o ampliemos una máquina", subraya Wagner. "Tomemos como ejemplo los servoaccionamientos: en este caso, la oferta de productos de B&R cubre todo el espectro, desde 1,8 A hasta 200 A. La cartera de productos se amplía constantemente en todas las direcciones, por lo que con el tiempo hemos podido reducir continuamente el número de proveedores que necesitamos".