![](/fileadmin/1332886770028-de-html-1.0.jpg)
Para operar con la máxima eficiencia, la planta de una fábrica textil debe trabajar conjuntamente como un sistema único y coordinado, como una pieza de tela muy unida. Para que las distintas partes funcionen como un todo unificado, se necesita una comunicación avanzada entre los sistemas de supervisión y la planta de producción. B&R ofrece unas plataformas de automatización que pueden adaptarse perfectamente a la integración de diferentes sistemas SCADA, MES y ERP.
B&R tiene la solución perfecta para...
Inteligencia empresarial con APROL
Inteligencia empresarial con APROL
B&R ha actualizado la plataforma de automatización APROL, altamente avanzada y flexible, añadiendo un potente componente de sistema para la inteligencia empresarial (BI, por sus siglas en inglés). La solución de inteligencia empresarial permite el análisis sistemático de los datos grabados del proceso y funcionamiento. Los usuarios pueden obtener valiosa información para el proceso de toma de decisiones con la ayuda de informes estándar, informes interactivos personalizados e informes ad hoc. Pueden utilizarse aplicaciones nativas para iOS y Android para el acceso móvil. El interés del mercado por las soluciones de inteligencia empresarial (BI) está creciendo constantemente debido a la ineficacia de las funciones de informes y análisis que ofrecen las soluciones ERP y MES convencionales.
Monitorización de la energía
Monitorización de la energía
Los módulos de medición de la energía integrados suministran todos los valores eléctricos y los datos de control de calidad necesarios. Los datos se recopilan automáticamente de todas las fuentes de energía (gas natural, petróleo, etc.). La medición y la visualización de los datos de consumo y de costes permiten aplicar fácilmente los sistemas de gestión energética definidos en la norma ISO 50001. Los datos históricos permiten un análisis detallado del consumo energético, lo que simplifica el proceso de identificar la causa y el efecto.
Monitorización del estado
Monitorización del estado
La medición de las vibraciones online integrada en el módulo de E/S permite identificar el estado mecánico de la máquina y detectar las degradaciones del rendimiento de forma temprana para evitar daños graves. El mantenimiento predictivo basado en el estado reduce el número de interrupciones imprevistas, minimizando así los costes asociados con el tiempo de inactividad y reparación.
Comunicación abierta para la Industria 4.0 con OPC UA
Comunicación abierta para la Industria 4.0 con OPC UA
B&R sigue avanzando en la integración de OPC UA en el software de desarrollo Automation Studio. Con POWERLINK, openSAFETY y OPC UA, B&R ofrece a sus clientes las herramientas perfectas para satisfacer las altas exigencias de la Industria 4.0.
Automation Studio ofrece soporte para los clientes y servidores OPC UA directamente en el control, permitiendo así una comunicación vertical con sistemas SCADA, MES y ERP, así como una comunicación de PLC a PLC independiente del proveedor. Con los nuevos bloques de funciones del cliente OPC compatibles con PLCopen, esta comunicación se puede implementar fácilmente en el software de la aplicación, independientemente del hardware que se utilice. Con el soporte de las suscripciones OPC UA, es posible transferir mayor cantidad de datos en un tiempo inferior.
OPC UA se ha normalizado de acuerdo con la normativa IEC 62541 y ofrece unas intuitivas funciones para el intercambio de datos con independencia del proveedor. Ello ayuda a los desarrolladores de software a diseñar sistemas complejos con altas demandas de comunicación de datos que ayudan a implementar más fácilmente soluciones de automatización flexibles y modulares. Además, las soluciones de automatización flexibles y modulares son más fáciles de implementar.
PC industriales a medida, potentes y resistentes
PC industriales a medida, potentes y resistentes
Los PC de B&R se han diseñado y fabricado para satisfacer las demandas de los clientes industriales en máxima robustez, fiabilidad y disponibilidad a largo plazo. Aunque puede resultar tentador elegir el precio más barato, si se tiene en cuenta todo el ciclo de vida de un producto, el mayor valor proviene de la alta calidad. Nuestros PC están especialmente diseñados para un uso industrial:
- Sin ventilador con protección IP65
Para evitar que las partículas entren en la carcasa - Sólido y sin cableado interno
Mayor vida útil gracias al uso de discos de estado sólido o CompactFlash en lugar de los discos duros convencionales
Perfectamente adecuado para la industria textil:
- Box PCs
- Panel PCs
- Monitores industriales
- Tecnología de transmisión SDL3
Paneles HMI personalizados
Paneles HMI personalizados
Consiga una solución de HMI que se ajuste a sus necesidades específicas, técnicamente optimizada para sus aplicaciones y personalizada con su diseño corporativo. Los dispositivos estándar no siempre son la mejor solución para sus necesidades individuales. Para adaptarse a los requisitos técnicos e implementar diseños especiales, se necesitan unos paneles de operario personalizados. Con una presencia global y representantes locales con los que puede comentar sus necesidades específicas, B&R es el socio adecuado para gestionar esta tarea. El desarrollo de dispositivos HMI personalizados forma parte del negocio principal de B&R. Disponemos de ingenieros expertos y dedicados al 100% a proyectos específicos para cada cliente. Este compromiso con la perfección durante el desarrollo de los productos nos permite ofrecer soluciones personalizadas con los conocidos estándares de calidad y servicio de B&R.