![](/fileadmin/Making-up_gro%C3%9F-73d2a486.jpg)
La confección es el proceso de convertir una tela en prendas de ropa o materiales textiles para el hogar. Entre las técnicas utilizadas se incluyen el corte mecánico, térmico e hidráulico, técnicas de unión como el pegado y el encolado, así como el planchado y el plegado; todos estos procesos requieren unos movimientos precisos y un control continuo de la temperatura. B&R ofrece plataformas de automatización que se adaptan especialmente a estas necesidades:
B&R tiene la solución perfecta para...
Control de temperatura
Control de temperatura
La extensa biblioteca de control de temperatura de B&R, con bloques de funciones, controles PID y plantillas de HMI, se adapta perfectamente a los sistemas que requieren un control preciso de la calefacción y la refrigeración.
La biblioteca permite:
- Sintonización automática
- Gestión de varias zonas de temperatura
- Espacio de almacenamiento para grandes cantidades de datos
Y, por supuesto, se sobreentiende que se integra totalmente en el sistema.
Control de movimiento seguro
Control de movimiento seguro
Para garantizar la máxima seguridad durante el mantenimiento se necesitan unas funciones de seguridad que se implementan directamente en el servoaccionamiento, entre las que se encuentran Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI), Safe Operating Stop (SOS) y Safe Torque Off (STO). openSAFETY garantiza un control de movimiento seguro hasta SIL 3 según la norma IEC EN 62061 o PL e, Categoría 4 según la norma EN ISO 13849-1.
Control de movimiento con un rendimiento óptimo
Control de movimiento con un rendimiento óptimo
El control de movimiento de B&R ofrece el rendimiento necesario para obtener un producto de la mejor calidad y a las máximas velocidades de producción. Utilizando los bloques de funciones especiales para PLCopen, puede alternarse entre el control de posición y el control de par de alta precisión en 400 microsegundos.