Una gran tendencia en la industria automotriz es reducir significativamente los ciclos de vida de producción de los vehículos. Esto significa que el tiempo de desarrollo de un nuevo modelo se acorta y debe ser lo más eficiente posible. Puesto que los prototipos reales tardan demasiado en producirse, cada vez más diseñadores e ingenieros están utilizando software de simulación para optimizar el tiempo de desarrollo.
B&R proporciona una amplia gama de herramientas que conectan el modelado matemático con el entorno de automatización y control, fusionando la teoría con la práctica. La ingeniería basada en la simulación utilizando modelos informáticos de las funciones en fase de desarrollo ayuda a alinear el software con el diseño mecánico, en una fase temprana del proceso de desarrollo.
Estos modelos se generan teniendo en cuenta los datos del comportamiento cinemático y dinámico simulado de los componentes individuales o módulos completos de los sistemas CAD utilizados por los ingenieros mecánicos.
B&R tiene la solución perfecta para...
B&R tiene la solución perfecta para...
Ingeniería concurrente multidisciplinaria
Al eliminar las barreras entre las distintas disciplinas de la ingeniería, Automation Studio 4 le ayuda a optimizar el flujo de trabajo del desarrollo y acelerar aún más el Time To Market. Una interfaz bidireccional con el sistema de base de datos de la herramienta ECAD líder, EPLAN Electric P8, le ayuda a sincronizar las configuraciones eléctricas y de hardware para evitar la entrada de datos redundantes o incoherentes. Otras herramientas de uso común en el campo de la ingeniería de máquinas y sistemas también ofrecen soporte para la base de datos de EPLAN, lo que significa que es muy fácil integrar diseños y esquemas de componentes hidráulicos y neumáticos MCAD. Automation Studio 4 permite importar topologías de hardware enteras directamente de EPLAN Electric P8, incluyendo los datos de asignación de E/S correspondientes y variables del proceso, y alinearlos de forma bidireccional.
Generación automática de código
La capacidad de las herramientas de simulación como MATLAB/Simulink y MapleSim para analizar los procesos simulados y convertirlos en código fuente en C o texto estructurado simplifica y acelera considerablemente el desarrollo de software. En lugar de programarlo todo manualmente, lo único que hay que hacer es importar este código directamente en Automation Studio y utilizarlo como un módulo de aplicación autónomo en el software de control. Esto ahorra valiosos recursos de desarrollo y elimina una fuente potencial de errores. Los algoritmos simbólicos desarrollados por B&R optimizan y aceleran la ejecución de código sin reducir la eficacia del modelo.