Está disponible una gama completa de soluciones de B&R para aplicaciones de revestimiento para entregar un producto final que cumpla con los más altos estándares de calidad.
Con el aumento de los estándares de calidad, los procesos automatizados también deben desarrollarse y mejorarse aún más mediante la aplicación de innovaciones como la robótica o las cámaras de precisión para el control de calidad visual y el cumplimiento de los requisitos de protección ambiental.
CNC & Robótica
B&R mejora la eficiencia de máquinas y sistemas mediante la combinación de CNC, robótica y control de movimiento en una sola plataforma de software denominada Generic Motion Control (GMC). Una de las características que convierten a GMC en una plataforma única es que se puede utilizar para todo tipo de accionamientos, desde hidráulicos hasta servotecnología. GMC se integra a la perfección en la aplicación de la máquina, permitiendo personalizarla para la tarea específica. La flexibilidad de GMC también permite una fácil integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes.
- CNC, robótica y control de movimiento unificados
- Todo tipo de servoaccionamientos
- Tecnología de seguridad integrada
- Interacción fluida con la aplicación de la máquina
- Integración de los lenguajes de CNC y robótica existentes
Garantía de calidad con un sistema de visión integrado
B&R ofrece una solución de visión inteligente y flexible que consiste en cámaras, lentes, equipos de iluminación y software. La perfecta integración en el sistema de control B&R permite el intercambio de datos sincronizado en todo el sistema. Las funciones de procesamiento de imágenes son fáciles de configurar y las aplicaciones se pueden crear sin mucho esfuerzo de programación.
Máquinas para revestimientos
El control de las máquinas para revestimientos requiere una gran potencia de cálculo. Además, esta tarea se vuelve cada vez más compleja a medida que los tipos de revestimiento más avanzados ganan tracción. Con el enfoque de automatización completa de B&R, los robots y las máquinas para revestimientos pueden sincronizarse y controlarse con mucha precisión, con lo cual incluso las más exigentes tareas de revestimiento pueden gestionarse de manera eficiente. El robot no requiere su propio control para este tipo de operación.
Cooperación operador-robot
Para revestir objetos complejos, es necesario enseñarle al robot cada uno de los movimientos de manera pormenorizada utilizando métodos de teach-in. Para lograrlo, los operarios y los robots deben trabajar conjuntamente. Con SafeROBOTICS, B&R garantiza que esta cooperación será totalmente segura para los operarios. La tecnología de control basada en PC ofrece la potencia de cálculo necesaria.
- Funcionamiento de panel móvil
- Lenguaje de programación libremente definible para el robot
- Velocidad máxima segura para todos los componentes cinemáticos (SafeROBOTICS)
- Cinemática estándar o personalizada
B&R tiene la solución perfecta para...
Integración total de movimiento, CNC y robótica
Con Generic Motion Control (GMC), B&R permite la completa integración de CNC, movimientos y robótica en un entorno homogéneo. GMC permite resolver tareas complicadas de manera elegante y eficiente, lo que facilita la perfecta sincronización de una cinta transportadora y un robot, por ejemplo. El programa de CNC o robot genera la trayectoria para los ejes virtuales, que luego pueden acoplarse a otros ejes (virtuales) o a posiciones reales (por ejemplo, desde un encoder en la cinta transportadora) y, finalmente, transferirse a ejes reales. La productividad aumenta y la carga de trabajo se reduce.
¡La seguridad antes que nada!
Basándose en el protocolo openSAFETY, B&R ofrece la cartera de productos de seguridad integrada más completa del mercado. El tiempo de respuesta más rápido del mercado, combinado con bloques de funciones SafeMOTION como Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) y Safe Direction (SDI), permite el desarrollo de conceptos de máquinas que antes hubieran sido inimaginables. Lo mismo se aplica a las aplicaciones de robótica. Aquí, SafeROBOTICS monitoriza toda la cadena cinemática. Al transferir datos openSAFETY a través de POWERLINK pueden implementarse soluciones de seguridad hasta SIL 3 (IEC EN 6206) o PL e categoría 4 (EN ISO 13849-1). El control de seguridad y las E/S remotas seguras sustituyen al cableado convencional y aumentan la flexibilidad durante la puesta en marcha y el funcionamiento.
Generación de trayectorias manuales o CNC
La pintura es un proceso complejo. Dependiendo de la pintura o del revestimiento, es posible que deban seguirse diferentes trayectorias CNC para el mismo objeto. Por esta razón, generalmente se prefiere introducir la trayectoria manualmente en vez de utilizar la programación ISO CNC. Además de los lenguajes ISO CNC o robot convencionales, el concepto de Generic Motion Control (GMC) de B&R también ofrece la posibilidad de generar una trayectoria para cualquier tipo de sistema cinemático utilizando puntos introducidos de forma manual.